Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'extrémité d'entrée
Borne pour circuit imprimé
-
Type de terminaison de sortie
Borne pour circuit imprimé
Caractéristiques électriques
-
Catégorie de surtension
II
-
Tension de fonctionnement (max) (VDC)
530
-
Courant nominal (max) (A)
16 | 25 | 32 | 40 | 50
Caractéristiques du corps
-
Poids (g)
120 | 130 | 140 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 370 | 380 | 390 | 400
-
Poids (oz)
4,93 | 4,23 | 4.58 | 5,64 | 5,99 | 6,7 | 6.34 | 7,4 | 7,76 | 7.05 | 8.81 | 9.17 | 9.52 | 9.87 | 10,93 | 10.22 | 10.58 | 11.28 | 13,05 | 13,75 | 13,4 | 14,1
-
Orientation du produit
Vertical | Horizontal
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur carte
Dimensions
-
Largeur (mm)
27 | 30 | 38 | 42 | 62.1 | 66,1
-
Largeur (in)
1.06 | 1.18 | 1.49 | 1.65 | 2.44 | 2.6
-
Longueur (mm)
60 | 62.1 | 64 | 66,1
-
Longueur (in)
2.36 | 2.44 | 2.51 | 2.6
-
Hauteur (mm)
37.1 | 41,1 | 47.1 | 53,2 | 59.7 | 66.5
-
Hauteur (in)
1.46 | 1.61 | 1.85 | 2,35 | 2,61 | 2.09
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Méthode de refroidissement
Convection naturelle
-
Altitude de fonctionnement (max) (m)
2000
Normes de l’industrie
-
Certifié pour
IEC 60938-1/-2 | UL 1446
-
Niveau de pollution
PD2
-
Indice IP
IP00
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0