Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'extrémité d'entrée
Borne pour circuit imprimé
-
Type de terminaison de sortie
Borne pour circuit imprimé
Caractéristiques électriques
-
Catégorie de surtension
III
-
Tension de fonctionnement (max) (VDC)
250 | 300 | 450 | 600
-
Courant nominal (max) (A)
6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 85
Caractéristiques du corps
-
Poids (g)
70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 150 | 155 | 160 | 170 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 350 | 355 | 360 | 365 | 370 | 380 | 390
-
Poids (oz)
2.47 | 2.82 | 3.17 | 3.52 | 3.88 | 4,23 | 5,64 | 5,99 | 5,46 | 5.29 | 6,7 | 7,4 | 7,76 | 7.05 | 8,46 | 8.11 | 8.81 | 9.17 | 9.52 | 9.87 | 10,93 | 10.22 | 10.58 | 11.28 | 12,69 | 12,34 | 12.52 | 12.87 | 13,05 | 13,75 | 13,4
-
Orientation du produit
Vertical | Horizontal
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur carte
Dimensions
-
Largeur (mm)
32 | 34 | 36 | 37 | 38 | 41 | 42 | 45 | 46 | 51 | 55,9 | 57 | 62 | 66 | 73,5
-
Largeur (in)
1.25 | 1.33 | 1.41 | 1.45 | 1.49 | 1.61 | 1.65 | 1.77 | 1.81 | 2 | 2,89 | 2.2 | 2.24 | 2.44 | 2.59
-
Longueur (mm)
43 | 44 | 45 | 46 | 49 | 50 | 51 | 55 | 55,9 | 56 | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 71 | 73.5
-
Longueur (in)
1.69 | 1.73 | 1.77 | 1.81 | 1.92 | 1.96 | 2 | 2.16 | 2.2 | 2.24 | 2.36 | 2.44 | 2.51 | 2.59 | 2.79 | 2.89
-
Hauteur (mm)
33 | 34 | 37 | 38 | 41 | 42 | 44 | 46 | 47 | 52 | 53 | 55 | 57 | 60 | 63 | 64 | 67 | 70 | 74
-
Hauteur (in)
1.29 | 1.33 | 1.45 | 1.49 | 1.61 | 1.65 | 1.73 | 1.81 | 1.85 | 2,63 | 2.04 | 2.08 | 2.16 | 2.24 | 2.36 | 2.48 | 2.51 | 2.75 | 2.91
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 – 125 | -40 – 100
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-40 – 212 | -40 – 257
Fonctionnement/Application
-
Méthode de refroidissement
Convection naturelle
-
Altitude de fonctionnement (max) (m)
2000
Normes de l’industrie
-
Certifié pour
UL/IEC 60938-1/-2 | UL 1446
-
Niveau de pollution
PD2
-
Indice IP
IP00
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0