Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'extrémité d'entrée  Fil de Litz

  • Type de terminaison de sortie  Fil de Litz

Caractéristiques électriques

  • Catégorie de surtension  II

  • Tension de fonctionnement (max) (VDC) 600

  • Courant nominal (max) (A) 6 | 10 | 16 | 25 | 36 | 50 | 64

Caractéristiques du corps

  • Poids (g) 160 | 235 | 320 | 340 | 350 | 370 | 380 | 390 | 400 | 430 | 440 | 590 | 630 | 640 | 650 | 690 | 700 | 710 | 720 | 740 | 760 | 780 | 820

  • Poids (oz) 5,64 | 8,28 | 11.28 | 11.99 | 12,34 | 13,05 | 13,75 | 13,4 | 14,1 | 15,52 | 15,16 | 20,81 | 22,22 | 22,92 | 22,57 | 24,33 | 24.69 | 25,39 | 25,04 | 26,1 | 26,8 | 27.51 | 28,92

  • Orientation du produit  Horizontal

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage sur châssis

Dimensions

  • Largeur (mm) 50 | 60 | 70 | 80

  • Largeur (in) 1.96 | 2.36 | 2.75 | 3.14

  • Longueur (mm) 50 | 60 | 70 | 80

  • Longueur (in) 1.96 | 2.36 | 2.75 | 3.14

  • Hauteur (mm) 35 | 40 | 50

  • Hauteur (in) 1.37 | 1.57 | 1.96

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  '-25 – 110 °C [ '-13 – 230 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Méthode de refroidissement  Convection naturelle

Normes de l’industrie

  • Niveau de pollution  PD2

  • Indice IP  IP00

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue