Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'extrémité d'entrée
Borne pour circuit imprimé
-
Type de terminaison de sortie
Borne pour circuit imprimé
Caractéristiques électriques
-
Catégorie de surtension
II
-
Tension de fonctionnement (max) (VDC)
600
-
Courant nominal (max) (A)
16 | 25 | 36 | 50
Caractéristiques du corps
-
Poids (g)
126 | 130 | 132 | 135 | 165 | 167 | 168 | 172 | 175 | 180 | 268 | 280 | 282 | 430 | 440 | 442 | 478
-
Poids (oz)
4,44 | 4,65 | 4,76 | 4.58 | 5,82 | 5,89 | 5.92 | 6,06 | 6,17 | 6.34 | 9.45 | 9.87 | 9.94 | 15,16 | 15,52 | 15,59 | 16,86
-
Orientation du produit
Vertical | Horizontal
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur carte
Dimensions
-
Largeur (mm)
43.4 | 45.9 | 46,9 | 50,5 | 51 | 51.3 | 55 | 57,8 | 58 | 63 | 66,9
-
Largeur (in)
1,84 | 1.7 | 1.8 | 1.98 | 2,63 | 2 | 2.01 | 2.16 | 2.27 | 2.28 | 2.48
-
Longueur (mm)
48.4 | 53.3 | 53.4 | 57.4 | 58 | 58.8 | 61 | 62 | 63 | 63.4 | 67,9
-
Longueur (in)
1.9 | 2,67 | 2.09 | 2.1 | 2.25 | 2.28 | 2.31 | 2.4 | 2.44 | 2.48 | 2.49
-
Hauteur (mm)
38 | 41.5 | 48 | 52 | 58 | 68 | 70 | 80 | 82
-
Hauteur (in)
1.49 | 1.63 | 1.88 | 2,67 | 2.04 | 2.28 | 2.75 | 3.14 | 3.22
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Méthode de refroidissement
Convection naturelle
Normes de l’industrie
-
Niveau de pollution
PD2
-
Indice IP
IP00
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0