Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'extrémité d'entrée
Borne pour circuit imprimé
-
Type de terminaison de sortie
Borne pour circuit imprimé
Caractéristiques électriques
-
Catégorie de surtension
II
-
Tension de fonctionnement (max) (VDC)
250
-
Courant nominal (max) (A)
0,8 | .3 | .5 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5
Caractéristiques du corps
-
Poids (g)
10 | 15 | 18 | 20 | 25 | 31 | 70
-
Poids (oz)
.35 | .53 | .63 | .71 | .88 | 1,09 | 2.47
-
Orientation du produit
Vertical | Horizontal
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur carte
Dimensions
-
Largeur (mm)
16 | 17.4 | 21 | 24 | 25.5 | 28 | 36
-
Largeur (in)
.62 | .68 | .82 | .94 | 1 | 1.1 | 1.41
-
Longueur (mm)
21 | 24 | 24.6 | 28 | 29.2 | 36
-
Longueur (in)
.82 | .94 | .96 | 1.1 | 1.14 | 1.41
-
Hauteur (mm)
17.8 | 20 | 22.9 | 25 | 27.7 | 29.1 | 34,7 | 42.7
-
Hauteur (in)
.7 | .78 | .9 | .98 | 1.09 | 1.14 | 1.36 | 1.68
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Méthode de refroidissement
Convection naturelle
Normes de l’industrie
-
Niveau de pollution
Capteur de position linéaire PD2
-
Indice IP
IP00
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0