Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'extrémité d'entrée  Borne pour circuit imprimé

  • Type de terminaison de sortie  Borne pour circuit imprimé

Caractéristiques électriques

  • Catégorie de surtension  II

  • Tension de fonctionnement (max) (VDC) 300

  • Courant nominal (max) (A) 0,75 | 0,4 | .2 | .3 | .5 | 1,25 | 1 | 1.5 | 2

Caractéristiques du corps

  • Poids (g) 10 | 11 | 12 | 13 | 14

  • Poids (oz) 0,39 | .35 | .42 | .458 | .49

  • Orientation du produit  Horizontal

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage sur carte

Dimensions

  • Largeur  14.3 mm [ .56 in ]

  • Longueur  24 mm [ .94 in ]

  • Hauteur  15.3 mm [ .602 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Méthode de refroidissement  Convection naturelle

  • Altitude de fonctionnement (max) (m) 2000

Normes de l’industrie

  • Certifié pour  IEC 60938-1/-2

  • Niveau de pollution  PD2

  • Indice IP  IP00

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue