Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'extrémité d'entrée
Borne pour circuit imprimé
-
Type de terminaison de sortie
Borne pour circuit imprimé
Caractéristiques électriques
-
Catégorie de surtension
II
-
Courant nominal (max) (A)
.5 | 1 | 3 | 6
Caractéristiques du corps
-
Poids
85 g [ 2,99 oz ]
-
Orientation du produit
Horizontal
Dimensions
-
Largeur
33 mm [ 1.29 in ]
-
Longueur
72 mm [ 2.83 in ]
-
Hauteur
19 mm [ .74 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]
Normes de l’industrie
-
Certifié pour
CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283
-
Niveau de pollution
Capteur de position linéaire PD2
-
Indice IP
IP00
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-2