Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Le système de connexion POWER TRIPLE LOCK de TE Connectivity (TE) offre performances élevées avec un design fonctionnel. Du verrou audible aux nombreux avantages supplémentaires pour les clients, le système de connexion POWER TRIPLE LOCK a été spécialement développé pour de meilleures applications d’alimentation et de signalisation.

Caractéristiques du produit

  • Trois type sde verrouillages : le capuchon (ou l’embase) et la fiche se verrouillent ensemble. Le dispositif CPA – assurance de la position du connecteur – verrouille le capuchon (ou l’embase) et la fiche ensemble. Le dispositif TPA – assurance de la position du terminal – permet de s’assurer que les terminaux sont parfaitement insérés et le restent. 
  • Trois options de matériaux prennent en charge les applications standard à 105 °C, à haute température à 150 °C et à fil incandescent. 
  • Le « clic » audible fournit une rétroaction positive lorsque le capuchon et la fiche sont accouplés, tandis que les nervures environnantes empêchent les fils de s’accrocher.
  • Quatre options de clavetage, plusieurs couleurs et des caractéristiques de conception sans accroc permettent d’assurer des connexions rapides et précises sur la chaîne de montage. 
  • Jusqu’à 15 positions sont proposées sur un espacement de 6 mm. 
  1. Présentation du connecteur POWER TRIPLE LOCK (anglais)

En savoir plus sur le système de connexion POWER TRIPLE LOCK. Cette présentation explique la séquence d’assemblage de ce connecteur, la séquence de sertissage des contacts et l’applicateur OCEAN.

FAQ

Foire aux questions

Q : Quelles sont les exigences en matière de température de fonctionnement ?

R : Le nouveau système de connexion POWER TRIPLE LOCK offre tous les matériaux V-0, avec un produit standard fabriqué à partir d’un matériau PBT, résistant à 105 °C. Pour les applications à haute température, comme la cuisson, certains matériaux peuvent supporter jusqu’à 150 °C.


Q : Quel est l’avantage de choisir des boîtiers à fil incandescent ?

R : Le système de connexion POWER TRIPLE LOCK comporte des boîtiers à fil incandescent qui permettent aux fabricants d’appareils électroménagers de se conformer à la norme CEI 60335-1.

 

En savoir plus : FAQ sur les connecteurs POWER TRIPLE LOCK

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Les caractéristiques détaillées du produit ne sont actuellement pas disponibles en ligne. 

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue

POWER TRIPLE LOCK est une marque déposée.