Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Embase mixte et hybride
Non
-
Forme du connecteur
Rectangulaire
-
Type de connecteur
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur
Fil à carte
-
Type d'embase
Entièrement renforcé
-
Étanche
Non
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de colonnes
2
-
Nombre de positions chargées
2
-
État de chargement des contacts du connecteur
Entièrement chargé
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Vertical
-
Nombre de positions
2
-
Nombre de rangées
1
-
Nombre de positions d'alimentation
2
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (max) (VDC)
300
-
Tension nominale (max) (VAC)
300
-
Tension de fonctionnement (VAC)
50
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Naturel | Rouge
Fonctionnalités de contact
-
Taille du contact
1.5 mm
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB
1 µm [ 39.37 µin ]
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB
Mat
-
Épaisseur de la languette d'accouplement
.5 mm [ .02 in ]
-
Matériau de base du contact
Alliage de cuivre
-
Matériau du contact
Nickel
-
Disposition des contacts
En ligne
-
Largeur de la languette d'accouplement
1.5 mm [ .059 in ]
-
Forme de contact
Rectangulaire
-
Épaisseur du matériau du contact
.8 – 1.8 µm [ 31,5 – 70,86 µin ]
-
Matériau du placage de la surface de contact
Étain (Sn)
-
Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact
Mat
-
Épaisseur du placage de la surface de contact
1 µm [ 39.37 µin ]
-
Type de contact
Patte
-
Courant nominal du contact (max) (A)
14
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB
Étain
Caractéristiques de terminaison
-
Largeur des broches rectangulaires
1,1 mm [ 0,043 in ]
-
Épaisseur des broches rectangulaires
.5 mm [ .02 in ]
-
Longueur des pattes et des broches
3.8 mm [ .15 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB
Jambes coudées
-
Dispositif de montage sur panneau
Sans
-
Type d'alignement du montage pour circuit imprimé
Bossage
-
Type d'alignement de l'accouplement
Polarisation
-
Type de maintien de la connexion
Loquet de verrouillage
-
Alignement du montage PCB
Avec
-
Maintien de la connexion
Avec
-
Support de montage pour PCB
Avec
-
Type de montage
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Position du point de connexion
Haut
-
Axe central (pas)
3.96 mm [ .156 in ]
-
Matériau du boîtier
Nylon 6/6 GF
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée)
1.6 mm [ .063 in ]
-
Longueur du connecteur
9.1 mm [ .358 in ]
-
Hauteur du connecteur
14.6 mm [ .575 in ]
-
Largeur du connecteur
10,2 mm [ 0,402 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max)
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Puissance
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles
CSA/C22.2 N° 182.3-M1987 | UL E28476
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
CNR | UL | VDE
-
Indice du fil incandescent
GWT 750 °C (sans flamme)
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
490
-
Type de conditionnement
Plateau