Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Étanche  Non

  • Système de connecteur  Fil à carte

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

Fonctionnalités de configuration

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Horizontal

  • Nombre de positions  73

  • Nombre de rangées  4

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Naturel

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du placage de la surface de contact  Étain (Sn)

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Soudure

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage sur carte

Caractéristiques du boîtier

  • Axe central (pas) (mm) 2 | 3.2

  • Axe central (pas) (in) .078 | .126

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux

Documents associés
Aucun document disponible.