Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de fil/revêtement  20 AWG, solide, cuivre étamé

  • Type de sonde CTN  Température

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  2 broches

Caractéristiques électriques

  • Valeur β (25/85) (K) 3942

Fixation mécanique

  • Longueur du fil  4.5 mm [ .177 in ]

Conditions d’utilisation

  • T_ref pour la résistance  25 °C [ 77 °F ]

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 200 °C [ -40 – 392 °F ]

  • Résistance (à 25°C) (kΩ) 98,6

  • Précision (à T_ref) (°C) ± 0,23 à 25

  • Tolérance de la résistance (%) ± 1 @ 25 °C

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue