Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Définition de la thermistance NTC

La thermistance NTC de la série 44100 est une thermistance NTC interchangeable de précision encapsulée dans une gaine en époxy PTFE, utilisant un capteur céramique à disque pressé de haute stabilité pour une utilisation dans des environnements chimiques difficiles. Le capteur est protégé par une gaine PTFE de 2 pouces (51 mm) pour une protection contre les produits chimiques agressifs. L'un des fils intérieurs est recouvert d’une gaine en Téflon® pour l'isolation. Un fil de raidissement en nickel permet de mettre en forme la gaine. 

Avantages

  • Gaine en PTFE pour environnements hostiles
  • Résistance de 100 ohm à 1 méga-ohm à 25 °C
  • Interchangeabilité de ±0,2 °C, 0 °C à 70 °C
  • Bonne stabilité à long terme
  • Haute sensibilité
  • Caractéristiques des céramiques à disques pressé
  • Revêtement en époxy thermoconductrice
  • Conformité RoHS
barre orange

Applications

  • Environnements chimiques difficiles
  • Applications à température modérée
  • Applications à tolérance étroite
  • Applications générales nécessitant de la stabilité
  • Applications nécessitant la détection de petits changements de température
  • Environnements humides sans condensation
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur NTC  Thermistor NTC enduit d’époxy

  • Tolérance valeur β (%) ±0.8

Caractéristiques électriques

  • Valeur β (25/85) (K) 2873 | 3150 | 3312 | 3943 | 3978 | 4144 | 4462 | 4803

Dimensions

  • Longueur du fil conducteur  76 mm [ 2,992 in ]

Conditions d’utilisation

  • Résistance (à 25°C) (kΩ) .1 | .3 | 1 | 2.252 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

  • Température de fonctionnement (max) (°C) 100 | 150

  • Température de fonctionnement (max) (°F) 212 | 302

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue