Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Caractéristiques

  • Produit configurable, consultez la fiche technique pour connaître les différentes options à commander
  • Protection IP67
  • Câble 24 AWG à double isolation TPE
  • Résistance d'isolation 100 MΩ @500 VCC
  • Plage de température -40 °C à +105 °C

Applications

  • Unités de conditionnement d'air
  • Systèmes de climatisation
  • Thermostat d'ambiance d'habitation
  • Bac de réfrigération
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de fil/revêtement  Conducteur multibrin 24 AWG (7/32) TPC avec isolant noir en TPE

  • Type de sonde CTN  Température

  • Boîtier du capteur  Surmoulage TPE

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Extrémités ouvertes

Caractéristiques électriques

  • Valeur β (25/85) (K) 3435 | 3976

Fixation mécanique

  • Longueur du fil (mm) 1000 | 2000 | 3000

  • Longueur du fil (in) 118,11 | 39,37 | 78,74

Conditions d’utilisation

  • T_ref pour la résistance  25 °C [ 25 °F ]

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

  • Résistance (à 25°C) (kΩ) 10000

  • Tolérance de la résistance (%) ± 1

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue