Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Caractéristiques

  • Produit configurable, consultez la fiche technique pour connaître les différentes options à commander
  • Temps de réponse rapide
  • Conception robuste et compacte
  • Fiabilité globale améliorée
  • Collier inclus (tuyau de 0,5 pouce)
  • Plage de température -40 °C à +125 °C
barre horizontale

Applications

  • Surveillance de la température de surface des tuyaux
  • Chauffage et air conditionné
  • Appareils à eau chaude
  • Douche électrique
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de fil/revêtement  Fils isolés multibrin 22 AWG | Fils isolés multibrin 24 AWG | Fils multibrin 24 AWG, isolant TPE

  • Type de sonde CTN  CVC/R

  • Boîtier du capteur  Montage sur tuyau de 1/2 pouce

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Extrémités ouvertes

Caractéristiques électriques

  • Valeur β (25/85) (K) 3435 | 3942 | 3976 | 4000

Fixation mécanique

  • Longueur du fil (mm) 1000 | 10000 | 3000

  • Longueur du fil (in) 118,11 | 119 | 39 | 39,37 | 393,7 | 79

Conditions d’utilisation

  • T_ref pour la résistance  25 °C [ 77 °F ]

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

  • Résistance (à 25°C) (kΩ) 5 | 10 | 30 | 100

  • Précision (à T_ref) (°C) ± 0,23 à 25 | ± 1 de 25 – 85

  • Tolérance de la résistance (%) ±1 | ± 1

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue