Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de fil/revêtement
SPC multibrin 28 AWG (7/36) avec isolant blanc en PTFE
-
Type de sonde CTN
Température
-
Boîtier du capteur
Laiton
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Extrémités ouvertes
Caractéristiques électriques
-
Valeur β (25/85) (K)
3694 | 3942 | 3976 | 4261
Fixation mécanique
-
Longueur du fil (mm)
100 | 200 | 50
-
Longueur du fil (in)
1,97 | 3,94 | 7,87
Conditions d’utilisation
-
T_ref pour la résistance
25 °C [ 25 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
-
Résistance (à 25°C) (kΩ)
5000 | 10000 | 30000 | 100000
-
Précision (à T_ref) (°C)
± 0,2 de 0 – 70