Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Caractéristiques

  • Produit configurable, consultez la fiche technique pour connaître les différentes options à commander
  • Stabilité à long terme
  • Plage de températures de -40 °C to +125 °C
  • Fils dénudés et trempés dans de l'étain pour le contact électrique

Applications

  • Détection de la température en surface des CVCR
  • Batteries des véhicules électriques
  • Batteries rechargeables
  • Surveillance des dissipateurs thermiques
  • Chauffage et air conditionné
  • Surveillance des roulements de moteur
  • Chauffe-eau
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de fil/revêtement  SPC multibrin 28 AWG (7/36) avec isolant blanc en PTFE

  • Type de sonde CTN  Température

  • Boîtier du capteur  Cosse drapeau

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Extrémités ouvertes

Caractéristiques électriques

  • Valeur β (25/85) (K) 3694 | 3942 | 3976 | 4261

Fixation mécanique

  • Longueur du fil (mm) 100 | 200 | 50

  • Longueur du fil (in) 1,97 | 3,94 | 7,87

Conditions d’utilisation

  • T_ref pour la résistance  25 °C [ 25 °F ]

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

  • Résistance (à 25°C) (kΩ) 5000 | 10000 | 30000 | 100000

  • Précision (à T_ref) (°C) ± 0,2 de 0 – 70

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue