Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'embase
Entièrement renforcé
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
-
Embase mixte et hybride
Oui
-
Forme du connecteur
Rectangulaire
-
Étanche
Non
-
Système de connecteur
Fil à carte
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Angle droit
-
Nombre de positions
29
-
Nombre de rangées
5
Caractéristiques du corps
-
Code de détrompage et connecteur
A
-
Couleur principale
Bleu | Gris | Naturel | Noir
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact
Patte
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm)
.5 | 1.2
-
Largeur de la languette d'accouplement (in)
.019 | .047
-
Épaisseur de la languette d'accouplement (mm)
.4 | .6
-
Épaisseur de la languette d'accouplement (in)
.015 | .021 | .023
-
Matériau du placage de la surface de contact
Étain (Sn) | Étain sur nickel
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Alignement du montage PCB
Avec
-
Alignement de l'accouplement
Avec
-
Support de montage pour PCB
Avec | Sans
-
Type de montage
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) (mm)
2 | 3.3 | 4 | 5.4
-
Axe central (pas) (in)
.07 | .078 | .12 | .13 | .157 | .212
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max)
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 – 105
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-40 – 221 | -40 – 105
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94HB
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Emballage | Plateau/boîte