Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

  • Type d'embase  Entièrement renforcé

  • Embase mixte et hybride  Oui

  • Forme du connecteur  Rectangulaire

  • Étanche  Non

  • Système de connecteur  Fil à carte

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

Fonctionnalités de configuration

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Angle droit

  • Nombre de positions  28

  • Nombre de rangées  5

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Beige | Bleu | Gris | Marron | Naturel | Noir

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact  Patte

  • Matériau du placage de la surface de contact  Étain sur nickel

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Soudure

Fixation mécanique

  • Alignement du montage PCB  Avec

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Support de montage pour PCB  Avec

  • Type de montage  Montage sur carte

Caractéristiques du boîtier

  • Axe central (pas)  2 mm [ .078 in ]

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max)  105 °C [ 105 °F ]

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 105 °C [ -40 – 105 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94HB

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Plateau/boîte

Documents associés
Aucun document disponible.