Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
-
Type d'embase
Entièrement renforcé
-
Forme du connecteur
Rectangulaire
-
Étanche
Non
-
Système de connecteur
Fil à carte
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Angle droit
-
Nombre de positions
12
-
Nombre de rangées
4
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Beige | Bleu | Gris | Marron | Naturel | Noir
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact
Patte
-
Matériau du placage de la surface de contact
Étain sur nickel
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Alignement du montage PCB
Avec
-
Alignement de l'accouplement
Avec
-
Support de montage pour PCB
Avec
-
Type de montage
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas)
4 mm [ .157 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 105 °C [ -40 – 105 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94HB
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Plateau/boîte