Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Connecteur mixte et hybride
Oui
-
Forme du connecteur
Rectangulaire
-
Type de boîtier et de connecteur
Boîtier pour bornes femelles
-
Étanche
Non
-
Système de verrouillage principal
Corps propre | Patte de verrouillage
-
Système de connecteur
Fil à carte
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
23 | 29
-
Nombre de rangées
4 | 5
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC)
500
-
Tension nominale (V)
12
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Naturel | Noir
-
Code de détrompage et connecteur
A | B
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact
Connecteur
-
Taille du contact
.5mm | 1.2mm | 6.3 mm
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm)
.5 | 1.2 | 6.3
-
Largeur de la languette d'accouplement (in)
.019 | .047 | .25
-
Courant nominal du contact (max) (A)
9 | 23 | 51
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement
Clavette
-
Assurance de position des bornes
Non | Oui
-
Serre-câble
Sans
-
Type de montage
Libre (en ligne)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
PA 66 GF20
-
Axe central (pas) (mm)
2 | 8.2
-
Axe central (pas) (in)
.07 | .32
Dimensions
-
Largeur
25,47 mm [ 1 in ]
-
Espacement de ligne à ligne
1.5 mm [ .06 in ]
-
Hauteur du connecteur
30.75 mm [ 1.21 in ]
-
Longueur
30,75 mm [ 1.21 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
-
Température de fonctionnement (max)
105 °C [ 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Électricité et signaux
Autre
-
Fonction d'assurance de position
Non | Oui