Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur femelle
180°
-
Système de verrouillage principal
Intégré dans le boîtier | Patte de verrouillage
-
Étanche
Non | Oui
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible
Fil isolé
Caractéristiques du corps
-
Type de joint
Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | Non étanche
Fonctionnalités de contact
-
Fabrication de contacts
Estampillé et formé
-
Taille du contact
8mm
-
Indice de courant typique (A)
5 | 40 | 49 | 67
-
Type de sertissage
Sertissage-F
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil
Argent | Étain
-
Type de cosse
Connecteur | Patte
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm)
8
-
Largeur de la languette d'accouplement (in)
.314 | .315
-
Placage de l'interface
Argent (Ag) | Étain (Sn) | Étain Argent (SnAg)
-
Épaisseur de la languette d'accouplement (mm)
.8 | 1 | 1.25
-
Épaisseur de la languette d'accouplement (in)
.031 | .04 | .05
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Sertissage
-
Se connecte à/au
Fil | Fil et câble
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm)
2.65 – 3.9 | 2.8 – 3.9 | 3.7 – 4.3 | 4.9 – 5.9
-
Diamètres d'isolant compatibles (in)
.104 – .154 | .11 – .154 | .145 – .16 | .193 – .233
-
Dimension du fil (AWG)
9 | 9 – 7 | 10 – 9 | 13 – 11
-
Dimension du fil (mm²)
2.5 – 4 | 5 – 6 | 6 | 7 – 10
-
Dimension du fil (mm²)
2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10
-
Dimension du fil (AWG)
10 | 11 | 12 | 13 | 7 | 8 | 9
-
Longueur de languette (mm)
30 | 30.1 | 30.2 | 36 | 37,65 | 37,85 | 37.75
-
Longueur de languette (in)
1.18 | 1.19 | 1.4 | 1.42 | 1.48 | 1.49
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant
Non isolé
-
Température de fonctionnement (max) (°C)
125 | 180
-
Température de fonctionnement (max) (°F)
257 | 356
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 – 125 | -40 – 180
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-40 – 356 | -40 – 257
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles
Cuivre
-
Conforme aux directives concernant l'automatisation
Oui, selon la directive KOMAX relative à l'insertion automatique de composants pour les connexions électriques, version 5.0 (mars 2018) | Oui, selon la norme DIN 72036 Automatisation de la production de faisceaux de câbles de juin 2024
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
DIN 72036
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Bobine
-
Quantité par emballage
500 | 850 | 900 | 1100 | 1300
Autre
-
Contact privilégié des clients
Non
-
Intensité transmise par la borne
41 – 100 A (haute puissance)