Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Connecteur mixte et hybride  Oui

  • Forme du connecteur  Rectangulaire

  • Type de boîtier et de connecteur  Boîtier pour bornes femelles

  • Étanche  Non

  • Système de verrouillage principal  Intégré dans le boîtier | Patte de verrouillage

  • Système de connecteur  Fil à carte

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  35 | 38

  • Nombre de rangées  4

Caractéristiques électriques

  • Tension nominale (V) 12

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Gris | Naturel

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact  Connecteur

  • Taille du contact  .5mm | 1.5 mm

  • Largeur de la languette d'accouplement (mm) .5 | 1.5

  • Largeur de la languette d'accouplement (in) .02 | .06

  • Courant nominal du contact (max) (A) 4

Fixation mécanique

  • Assurance de position des bornes  Non

  • Type de montage  Libre (en ligne)

Caractéristiques du boîtier

  • Axe central (pas) (mm) 2 | 3.2

  • Axe central (pas) (in) .07 | .12

Dimensions

  • Largeur  20 mm [ .78 in ]

  • Espacement de ligne à ligne (mm) 3.45 | 4.05

  • Espacement de ligne à ligne (in) .13 | .15

  • Hauteur du connecteur  22.2 mm [ .87 in ]

  • Longueur (mm) 28.8 | 30.8

  • Longueur (in) 1.13 | 1.21

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

  • Température de fonctionnement (max)  105 °C [ 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux

Autre

  • Fonction d'assurance de position  Non

Documents associés
Aucun document disponible.