Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Connecteur mixte et hybride
Oui
-
Forme du connecteur
Rectangulaire
-
Type de boîtier et de connecteur
Boîtier pour bornes femelles
-
Étanche
Non
-
Système de verrouillage principal
Intégré dans le boîtier | Patte de verrouillage
-
Système de connecteur
Fil à carte
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
28
-
Nombre de rangées
5
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Beige | Bleu | Gris | Marron | Naturel | Noir
-
Code de détrompage et connecteur
A | B | C | D | E | F
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact
Connecteur
-
Taille du contact
.5mm | 2.8 mm
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm)
.5 | 2.8
-
Largeur de la languette d'accouplement (in)
.019 | .11
-
Courant nominal du contact (max) (A)
3
Fixation mécanique
-
Assurance de position des bornes
Oui
-
Type de montage
Montage sur panneau et montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
PBT GF20
-
Axe central (pas) (mm)
1.5 | 2 | 5
-
Axe central (pas) (in)
.05 | .19 | .787
Dimensions
-
Largeur
23,75 mm [ .93 in ]
-
Espacement de ligne à ligne (mm)
2 | 3
-
Espacement de ligne à ligne (in)
.07 | .11
-
Hauteur du connecteur
19.7 mm [ .77 in ]
-
Longueur
29.15 mm [ 1.14 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
-
Température de fonctionnement (max)
105 °C [ 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Électricité et signaux
Autre
-
Fonction d'assurance de position
Non