Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Connecteur mixte et hybride
Oui
-
Forme du connecteur
Rectangulaire
-
Type de boîtier et de connecteur
Boîtier pour bornes femelles
-
Étanche
Non
-
Système de verrouillage principal
Intégré dans le boîtier
-
Système de connecteur
Fil à carte | Fil à fil
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
23
-
Nombre de rangées
4
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Bleu | Gris | Naturel | Noir
-
Code de détrompage et connecteur
A | B | C | D
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact
Connecteur
-
Taille du contact
.5mm | 6.3 mm
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm)
.5 | 6.3
-
Largeur de la languette d'accouplement (in)
.02 | .25
-
Courant nominal du contact (max) (A)
3
Fixation mécanique
-
Type de montage
Libre (en ligne)
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) (mm)
2 | 8.2
-
Axe central (pas) (in)
.078 | .322
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
-
Température de fonctionnement (max)
105 °C [ 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Électricité et signaux
Autre
-
Fonction d'assurance de position
Non