| Produit | N° de pièce TE | Documents | Type de boîtier et de connecteur | Étanche | Plage de température de fonctionnement | Nombre de rangées | Fonction d'assurance de position | Système de verrouillage principal | Système de connecteur | Axe central (pas) | Largeur de la languette d'accouplement | Couleur principale | Se connecte à/au | Courant nominal du contact (max) | Application du circuit | Type de montage | Température de fonctionnement (max) | Code de détrompage et connecteur |
|---|
| 4-2418400-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | Non | -40 – 105 °C | 4 | Non | Corps propre, Patte de verrouillage | Fil à carte | 2 mm | 1.2 mm, 2.8 mm | Noir | Fil et câble | 3 A | Puissance | Montage sur panneau et montage sur carte | 105 °C | A |
| 4-2418400-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | Non | -40 – 105 °C | 4 | Non | Corps propre, Patte de verrouillage | Fil à carte | 2 mm | 1.2 mm, 2.8 mm | Naturel | Fil et câble | 3 A | Puissance | Montage sur panneau et montage sur carte | 105 °C | B |
| 4-2418400-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | Non | -40 – 105 °C | 4 | Non | Corps propre, Patte de verrouillage | Fil à carte | 2 mm | 1.2 mm, 2.8 mm | Bleu | Fil et câble | 3 A | Puissance | Montage sur panneau et montage sur carte | 105 °C | C |
| 4-2418400-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | Non | -40 – 105 °C | 4 | Oui | Corps propre, Patte de verrouillage | Fil à carte | - | - | 1.2 mm, 2.8 mm | Gris | Fil et câble | 23 A, 34 A | Puissance | Libre (en ligne) | 105 °C | D |
| 4-2418400-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | Non | -40 – 105 °C | 4 | Oui | Corps propre, Patte de verrouillage | Fil à carte | - | - | 1.2 mm, 2.8 mm | Marron | Fil et câble | 23 A, 34 A | Puissance | Libre (en ligne) | 105 °C | E |
| 6-2418400-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fiche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6-2418400-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | Non | -40 – 105 °C | 4 | Oui | Corps propre, Patte de verrouillage | Fil à carte | - | - | 1.2 mm, 2.8 mm | Naturel | Fil et câble | 23 A, 34 A | Puissance | Libre (en ligne) | 105 °C | B |
| 6-2418400-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | Non | -40 – 105 °C | 4 | Oui | Corps propre, Patte de verrouillage | Fil à carte | - | - | 1.2 mm, 2.8 mm | Bleu | Fil et câble | 23 A, 34 A | Puissance | Libre (en ligne) | 105 °C | C |