Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Connecteur mixte et hybride  Oui

  • Forme du connecteur  Rectangulaire

  • Type de boîtier et de connecteur  Boîtier pour bornes femelles | Boîtier pour bornes mâles

  • Étanche  Non | Oui

  • Système de verrouillage principal  Corps propre | Intégré dans le boîtier | Patte de verrouillage | Sur la borne

  • Système de connecteur  Fil à appareil | Fil à carte | Fil à fil

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Position de la cavité vide  0 | 24 | 36 | 4 | 6 | 84

  • Nombre de positions  5 | 6 | 8 | 10 | 20 | 22 | 23 | 28 | 30 | 32 | 34 | 40 | 47 | 48 | 50 | 60 | 81 | 94

  • Nombre de rangées  1 | 2 | 3 | 4 | 5

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 12 | 14 | 16 | 24

  • Tension nominale (V) 12 | 24 | 48

Caractéristiques du corps

  • Angle de sortie du câble (°) 90 | 180

  • Couleur principale  Gris | Gris bleu | Jaune | Naturel | Noir

  • Code de détrompage et connecteur  1 | 2 | 3 | A | B | F | Neutre

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact  Connecteur | Patte

  • Taille du contact  .5mm | .63mm | .64mm | 1.5 K | 1.5 mm | 2.8K | 2.8 mm | 4.8mm | 6.3 mm

  • Largeur de la languette d'accouplement (mm) .5 | .63 | .64 | 1.5 | 2.8 | 4.8 | 6.3

  • Largeur de la languette d'accouplement (in) .019 | .02 | .024 | .025 | .05 | .059 | .06 | .11 | .188 | .248

  • Courant nominal du contact (max) (A) 3 | 3.5 | 5 | 6 | 7.5 | 11 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 30 | 40 | 41

Fixation mécanique

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette | Encoche de polarisation | Nervure de polarisation | Polarisation

  • Assurance de position des bornes  Non | Oui

  • Serre-câble  Ajouter par accessoire | Avec | Sans

  • Type de montage  Libre (en ligne)

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  PA 66 GF30 | PA 66 GF35 | PA GF | PBT/ASA-GF20 | PBT GF10 | PBT GF15 | PBT GF20 | PBT renforcé de fibre de verre | Polytéréphtalate de butylène (PBT)

  • Axe central (pas) (mm) 1.8 | 2.5 | 2.54 | 2.9 | 3 | 3.5 | 3.7 | 4 | 5 | 5.08 | 5.2 | 5.7 | 9.1

  • Axe central (pas) (in) .071 | .09 | .098 | .1 | .11 | .118 | .12 | .13 | .14 | .145 | .15 | .157 | .19 | .196 | .197 | .2 | .22 | .35 | .36

Dimensions

  • Largeur (mm) 0,11 | 3 | 6.7 | 6.85 | 11.7 | 16,65 | 20.5 | 21.7 | 23,25 | 23.8 | 25.6 | 26.1 | 26.25 | 26.4 | 31 | 34.4 | 35.5 | 36.5 | 36.6 | 37.35 | 38.7 | 39.35 | 51.5 | 54.5

  • Largeur (in) 0,269 | .118 | .263 | .46 | .65 | .8 | .85 | .91 | .937 | 1.01 | 1.03 | 1.22 | 1.35 | 1.37 | 1.38 | 1.43 | 1.437 | 1.44 | 1.47 | 1.52 | 2.02 | 2.15 | 35,7

  • Espacement de ligne à ligne (mm) 2.54 | 3 | 3.4 | 3.5 | 4.2 | 5 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 6 | 6.6 | 6.8 | 6.85 | 7 | 7.7 | 7.8

  • Espacement de ligne à ligne (in) 0,269 | .1 | .11 | .118 | .12 | .13 | .16 | .165 | .19 | .21 | .216 | .22 | .23 | .24 | .26 | .27 | .3 | .31 | .32 | 3

  • Hauteur du connecteur (mm) 10.5 | 11.7 | 12.3 | 12.4 | 14.1 | 15.35 | 15.8 | 16 | 17.9 | 18.2 | 19.6 | 23.3 | 24.8 | 28,85 | 34.4 | 35.5 | 37.35 | 37.4 | 39,35 | 43 | 46

  • Hauteur du connecteur (in) .413 | .46 | .48 | .49 | .55 | .6 | .622 | .63 | .7 | .716 | .77 | .917 | .98 | 1.13 | 1.35 | 1.4 | 1.47 | 1.69 | 1.692 | 1.693 | 1.81 | 2.087

  • Longueur (mm) 1,4 | 12.2 | 13.6 | 19 | 28.4 | 32,05 | 33.7 | 34.4 | 36.7 | 37,35 | 37 | 39.6 | 40.6 | 44.65 | 46.5 | 51.5 | 54.3 | 60.65 | 64,6 | 76.4 | 80,6 | 85.3 | 90 | 90,04 | 90,4 | 97

  • Longueur (in) .48 | .53 | .74 | .75 | 1.11 | 1.26 | 1.32 | 1.35 | 1.44 | 1.45 | 1.47 | 1.56 | 1.59 | 1.6 | 1.76 | 1.83 | 2.02 | 2.03 | 2.13 | 2.388 | 2.54 | 3 | 3,36 | 3.17 | 3.35 | 3.54 | 3.56 | 3.82 | 60,65

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 125 | -40 – 130 | -40 – 140 | -40 – 85 | -40 – 100 | -40 – 120

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -40 – 185 | -40 – 212 | -40 – 257 | -40 – 284 | -40 – 266 | -40 – 248

  • Température de fonctionnement (max) (°C) 85 | 100 | 120 | 125 | 130 | 140

  • Température de fonctionnement (max) (°F) 185 | 212 | 248 | 257 | 266 | 284

Fonctionnement/Application

  • Conforme aux directives concernant l'automatisation  Insertion automatique de composants KOMAX selon la version 5 avec un effort de configuration accru et une vitesse de traitement limitée | Oui, selon la directive KOMAX relative à l'insertion automatique de composants pour les connexions électriques, version 5.0 (mars 2018)

  • Application du circuit  Électricité et signaux | Signal

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  Non | UL 94HB

  • Indice IP  IP67 | IP69K | IPX0 | IPX7 | IPX9K

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  DIN IEC 512 | GMW3191 | USCAR-2

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte | Carton | Plateau

  • Quantité par emballage  1 | 30 | 42 | 84 | 100 | 108 | 120 | 140 | 168 | 484 | 528 | 700 | 750 | 792 | 800 | 1000 | 1500 | 2000

Autre

  • Réparable  Non | Oui

  • Fonction d'assurance de position  Non | Oui

Documents associés
Aucun document disponible.