| Produit | N° de pièce TE | Documents | Type de cosse | Dimension du fil | Dimension du fil | Largeur de la languette d'accouplement | Placage de l'interface | Étanche | Épaisseur de la languette d'accouplement | Type de joint | Dimension du fil | Dimension du fil | Se connecte à/au | Température de fonctionnement (max) | Longueur de languette | Plage de température de fonctionnement |
|---|
| 968072-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 1 – 2.5 mm² | 17 – 13 AWG | 5.2 mm | Étain (Sn) | Non | - | Non étanche | 1.03 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | Fil | 130 °C | 19.2 mm | -40 – 130 °C |
| 968072-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 1 – 2.5 mm² | 17 – 13 AWG | 5.2 mm | Argent (Ag) | Non | - | - | Non étanche | 1.03 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | Fil | 150 °C | 19.2 mm | -40 – 150 °C |
| 968073-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 2.5 – 4 mm² | 13 – 11 AWG | 5.2 mm | Étain (Sn) | Non | - | - | Non étanche | 2 mm², 2.5 mm², 3 mm², 4 mm² | 11 AWG, 12 AWG, 13 AWG, 14 AWG | Fil | 130 °C | 19.2 mm | -40 – 130 °C |
| 968073-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 2.5 – 4 mm² | 13 – 11 AWG | 5.2 mm | Argent (Ag) | Non | - | - | Non étanche | 2 mm², 2.5 mm², 3 mm², 4 mm² | 11 AWG, 12 AWG, 13 AWG, 14 AWG | Fil | 150 °C | 19.2 mm | -40 – 150 °C |
| 968121-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 1 – 2.5 mm² | 17 – 13 AWG | 5.2 mm | Étain (Sn) | Oui | .63 mm | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | 1 mm², 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG, 17 AWG | Fil | 130 °C | 20 mm | -40 – 130 °C |
| 968131-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | 1 – .25 mm² | 17 – 13 AWG | 5.2 mm | Étain (Sn) | Non | .63 mm | - | - | 1 mm², 1.3 mm², 1.6 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | Fil et câble | 130 °C | 26.9 mm | -40 – 130 °C |
| 1241601-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 1 – 2.5 mm² | 16 – 14 AWG | 5.2 mm | Étain (Sn) | Non | .63 mm | Non étanche | 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG | Fil | 130 °C | 19.2 mm | -40 – 130 °C |
| 1670854-2 | PDF 3D | Connecteur | 4 – 6 mm² | 11 – 9 AWG | 5.2 mm | Étain (Sn) | Non | - | - | Non étanche | 4 mm², 5 mm², 6 mm² | 10 AWG, 11 AWG, 9 AWG | Fil | 130 °C | 19.45 mm | -40 – 130 °C |
| 1670854-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 4 – 6 mm² | 11 – 9 AWG | 5.2 mm | Argent (Ag) | Non | - | - | Non étanche | 4 mm², 5 mm², 6 mm² | 10 AWG, 11 AWG, 9 AWG | Fil | 150 °C | 19.45 mm | -40 – 150 °C |