Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Connecteur mixte et hybride  Non

  • Forme du connecteur  Rectangulaire

  • Type de boîtier et de connecteur  Boîtier pour bornes femelles | Boîtier pour bornes mâles

  • Étanche  Non

  • Système de verrouillage principal  Corps propre | Intégré dans le boîtier

  • Système de connecteur  Fil à appareil | Fil à carte | Fil à fil

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  2 | 10 | 18 | 26 | 36

  • Nombre de rangées  1 | 2

Caractéristiques électriques

  • Tension nominale (V) 12 | 24 | 48

Caractéristiques du corps

  • Angle de sortie du câble (°) 180

  • Couleur principale  Aucun | Bleu | Gris | Noir

  • Code de détrompage et connecteur  A | B | D

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact  Connecteur | Patte

  • Taille du contact  .64mm

  • Largeur de la languette d'accouplement  .64 mm [ .025 in ]

  • Courant nominal du contact (max) (A) 10.5

Fixation mécanique

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette | Polarisation

  • Assurance de position des bornes  Non | Oui

  • Serre-câble  Ajouter par accessoire | Sans

  • Type de montage  Libre (en ligne)

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Nylon 6/6 GF35 | PA 66 GF35 | PBT GF15

  • Axe central (pas) (mm) 2.54 | 3.4

  • Axe central (pas) (in) .1 | .133 | .134

Dimensions

  • Largeur (mm) 16.5 | 19.8 | 31.75 | 32.9

  • Largeur (in) .65 | .78 | 1.25 | 1.3

  • Espacement de ligne à ligne (mm) 2,24 | 2.54 | 3.8

  • Espacement de ligne à ligne (in) 0,088 | .1 | .15

  • Hauteur du connecteur (mm) 7.5 | 7.8 | 12.97 | 23.4

  • Hauteur du connecteur (in) .295 | .307 | .511 | .92

  • Longueur (mm) 9.45 | 20.2 | 34 | 48.3

  • Longueur (in) .37 | .8 | 1.34 | 1.9

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 85 | -40 – 100

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -40 – 185 | -40 – 212

  • Température de fonctionnement (max) (°C) 85 | 100

  • Température de fonctionnement (max) (°F) 185 | 212

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Signal

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Emballage | Plateau | Sac

  • Quantité par emballage  1 | 50 | 60 | 1800

Autre

  • Réparable  Oui

  • Fonction d'assurance de position  Non

Documents associés
Aucun document disponible.