Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'embase  Entièrement renforcé

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

  • Embase mixte et hybride  Non

  • Forme du connecteur  Rectangulaire

  • Étanche  Non

  • Système de connecteur  Fil à carte

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de sections  1

  • Nombre de positions de signaux  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 20 | 24 | 32 | 40

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Horizontal | Vertical

  • Nombre de positions  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 32 | 40

  • Nombre de rangées  1 | 2

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 12 | 24 | 80

  • Tension nominale (V) 12

  • Tension nominale (max) (VDC) 24 | 80

Caractéristiques du corps

  • Code de détrompage et connecteur  A | B | C | E

  • Couleur principale  Gris | Naturel | Noir | Vert

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact  Broche | Patte

  • Largeur de la languette d'accouplement (mm) .5

  • Largeur de la languette d'accouplement (in) .019 | .02

  • Épaisseur de la languette d'accouplement (mm) .4

  • Épaisseur de la languette d'accouplement (in) .015 | .016

  • Diamètre de la broche d'accouplement (mm) .64 | .89

  • Diamètre de la broche d'accouplement (in) .025 | .035

  • Courant nominal du contact (max) (A) 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 3 | 13 | 14

  • Matériau du placage de la surface de contact  Étain (Sn) | Étain sur nickel

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au PCB  Montage en surface | Trou traversant – Soudure

Fixation mécanique

  • Alignement du montage PCB  Avec | Sans

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Support de montage pour PCB  Avec | Sans

  • Dispositif de montage sur panneau  Sans

  • Trous de montage  Sans

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette | Polarisation

  • Type de maintien de la connexion  Interface de verrouillage

  • Type de montage  Montage sur carte

Caractéristiques du boîtier

  • Axe central (pas) (mm) 1.65 | 1.8 | 2

  • Axe central (pas) (in) .065 | .07 | .071 | .078

Dimensions

  • Épaisseur du PCB (recommandée) (mm) .8 | 1.5 – 1.6 | 1.6

  • Épaisseur du PCB (recommandée) (in) .031 | .063

  • Longueur du connecteur (mm) 9,58 | 13.4 | 14.3 | 16.45 | 17.5 | 18,88 | 18.2 | 19.36 | 19.75 | 20.05 | 21.16 | 22 | 22.96 | 25 | 26 | 27.25 | 38.05

  • Longueur du connecteur (in) .38 | .527 | .56 | .648 | .69 | .72 | .74 | .76 | .77 | .789 | .833 | .86 | .9 | .98 | 1.02 | 1.07 | 1.49

  • Largeur du connecteur (mm) 6.05 | 6.55 | 9.4 | 12.6 | 15,76 | 15.8 | 16.2 | 17,56 | 18.4 | 20.2 | 21,16 | 23.15 | 24.47 | 31,5 | 47,5

  • Largeur du connecteur (in) 0,83 | 0,79 | .23 | .257 | .37 | .49 | .62 | .63 | .64 | .69 | .72 | .911 | .963 | 1,87 | 1,24

  • Hauteur par rapport au PCB (mm) 8,73 | 9 | 9.3 | 10 | 12.6 | 22.95

  • Hauteur par rapport au PCB (in) .34 | .354 | .366 | .39 | .496 | .904

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max) (°C) 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 105 | 130

  • Température de fonctionnement (max) (°F) 221 | 266

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 130 | -40 – 100 | -40 – 105

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -40 – 212 | -40 – 221 | -40 – 266

Fonctionnement/Application

  • Processus de soudure  Compatible avec la soudure par refusion

  • Blindé  Non

  • Application du circuit  Signal

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  Non | UL 94HB | UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Bobine | Boîte | Plateau | Ruban | Ruban et bobine

  • Quantité par emballage  1 | 46 | 72 | 84 | 170 | 195 | 245 | 280 | 292 | 300 | 320 | 355 | 430 | 445 | 470

Autre

  • Références des interfaces  114- 160096 | 114-94000-20 | 114-20160 | 114-94000-17 | 114-94000-11 | 208-18060 | 208-18097 | 2302475

Documents associés
Aucun document disponible.