Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Connecteur mixte et hybride  Non

  • Forme du connecteur  Rectangulaire

  • Type de boîtier et de connecteur  Boîtier pour bornes femelles

  • Étanche  Non | Oui

  • Système de verrouillage principal  Intégré dans le boîtier | Patte de verrouillage | Sur la borne

  • Système de connecteur  Câble-à-câble | Câble-à-carte | Fil à appareil | Fil à carte | Fil à fil

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Position de la cavité vide  0 | 2 | 20 | 32 | 4 | 5 | 6 | 8

  • Nombre de positions  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 40

  • Nombre de rangées  1 | 2 | 3

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 12 | 14 | 24

  • Tension nominale (V) 12 | 24 | 25

Caractéristiques du corps

  • Angle de sortie du câble (°) 180

  • Couleur principale  Beige | Blanc | Bleu | Bleu eau | Gris | Gris clair | Gris foncé | Naturel | Noir | Vert | Violet bordeaux

  • Code de détrompage et connecteur  A | B | C | D | Z

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact  Connecteur

  • Taille du contact  .5mm

  • Largeur de la languette d'accouplement (mm) .5

  • Largeur de la languette d'accouplement (in) .019 | .02

  • Courant nominal du contact (max) (A) 1 | 3 | 7

Fixation mécanique

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette

  • Assurance de position des bornes  Non | Oui

  • Serre-câble  Sans

  • Type de montage  Libre (en ligne)

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  PA 66 | PBT GF10 | PBT GF30 | PBT renforcé de fibre de verre

  • Axe central (pas) (mm) 1.8 | 2

  • Axe central (pas) (in) .07 | .071 | .078 | .079

Dimensions

  • Largeur (mm) 9.58 | 13,18 | 14.8 | 15,18 | 16.45 | 17,05 | 20 | 20.85 | 22.05 | 23.85 | 24.18

  • Largeur (in) 0,277 | 0,597 | 0,518 | .377 | .583 | .647 | .648 | .65 | .78 | .787 | .79 | .821 | .86 | .868 | .938 | .94 | .95

  • Espacement de ligne à ligne (mm) 1.5 | 2 | 2,19 | 2.6 | 5.9

  • Espacement de ligne à ligne (in) 0,086 | .05 | .059 | .06 | .078 | .102 | .232

  • Hauteur du connecteur (mm) 5 | 7.2 | 8.2 | 9.2 | 12 | 14.8 | 16.4 | 20

  • Hauteur du connecteur (in) .19 | .196 | .197 | .28 | .283 | .32 | .323 | .362 | .47 | .58 | .583 | .646 | .79

  • Longueur (mm) 7.6 | 9.8 | 11.2 | 11.38 | 11.57 | 13.1 | 13.2 | 13.4 | 14.98 | 16.45 | 16.7 | 16.78 | 18.58 | 18.78 | 20.38 | 22.18 | 22.3 | 23.9 | 23.98 | 24.18 | 25.78 | 33.1 | 35

  • Longueur (in) .299 | .385 | .386 | .44 | .448 | .45 | .453 | .51 | .52 | .59 | .64 | .647 | .648 | .66 | .731 | .739 | .802 | .873 | .878 | .94 | .95 | .952 | 1.01 | 1.303 | 1.38

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 125 | -40 – 130 | -40 – 105 | -40 – 120

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -40 – 257 | -40 – 221 | -40 – 266 | -40 – 248

  • Température de fonctionnement (max) (°C) 105 | 120 | 125 | 130

  • Température de fonctionnement (max) (°F) 221 | 248 | 257 | 266

Fonctionnement/Application

  • Conforme aux directives concernant l'automatisation  Insertion automatique de composants KOMAX selon la version 5 avec un effort de configuration accru et une vitesse de traitement limitée

  • Application du circuit  Signal

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94HB

  • Indice IP  IP69K | IPX0 | IPX7 | IPX9K

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  LV214

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte | Boîte et carton | Caisse | Carton | Sac

  • Quantité par emballage  1 | 1000 | 1500 | 2000 | 2300 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6500 | 7000 | 8000

Autre

  • Réparable  Non | Oui

  • Fonction d'assurance de position  Non | Oui

Documents associés
Aucun document disponible.