Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Connecteur mixte et hybride  Non

  • Forme du connecteur  Rectangulaire

  • Type de boîtier et de connecteur  Boîtier pour bornes femelles

  • Étanche  Non

  • Système de verrouillage principal  Intégré dans le boîtier | Patte de verrouillage

  • Système de connecteur  Fil à carte | Fil à fil

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé | Circuit imprimé flexible (FPC) | Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  20 | 24 | 32 | 40 | 48

  • Nombre de rangées  1 | 2

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 12 | 24

  • Tension nominale (V) 12

Caractéristiques du corps

  • Angle de sortie du câble (°) 180

  • Couleur principale  Naturel | Noir

  • Code de détrompage et connecteur  A | B

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact  Connecteur

  • Taille du contact  .5mm | .64mm

  • Largeur de la languette d'accouplement (mm) .5 | .64

  • Largeur de la languette d'accouplement (in) .02 | .025

  • Courant nominal du contact (max) (A) 3

Fixation mécanique

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette | Polarisation

  • Assurance de position des bornes  Non

  • Serre-câble  Sans

  • Type de montage  Libre (en ligne)

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  PA 66 | PBT GF10

  • Axe central (pas) (mm) 1.8 | 2

  • Axe central (pas) (in) .07 | .071 | .078

Dimensions

  • Largeur (mm) 20 | 26.5

  • Largeur (in) .787 | 1.043

  • Espacement de ligne à ligne (mm) 1.5 | 2

  • Espacement de ligne à ligne (in) .059 | .078

  • Hauteur du connecteur (mm) 11.2 | 14.8

  • Hauteur du connecteur (in) .441 | .583

  • Longueur (mm) 19.9 | 35

  • Longueur (in) .783 | 1.38

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

  • Température de fonctionnement (max)  105 °C [ 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Signal

Normes de l’industrie

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  LV214

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Carton | Emballage | Sac

  • Quantité par emballage  800 | 1000 | 2000

Autre

  • Fonction d'assurance de position  Non

Documents associés
Aucun document disponible.