Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Connecteur mixte et hybride
Non
-
Forme du connecteur
Rectangulaire
-
Type de boîtier et de connecteur
Boîtier pour bornes femelles | Boîtier pour bornes mâles
-
Étanche
Non
-
Système de verrouillage principal
Corps propre | Patte de verrouillage
-
Système de connecteur
Fil à appareil | Fil à fil
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
2 | 4 | 13 | 14
-
Nombre de rangées
1 | 2
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (V)
12 | 18 | 24 | 48
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble (°)
180
-
Couleur principale
Beige | Bleu | Marron | Naturel | Noir | Vert
-
Code de détrompage et connecteur
A | B | C
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact
Connecteur | Patte
-
Taille du contact
1.2mm
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm)
1.2
-
Largeur de la languette d'accouplement (in)
.04 | .047
-
Courant nominal du contact (max) (A)
16
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement
Clavette | Polarisation
-
Assurance de position des bornes
Non
-
Serre-câble
Sans
-
Type de montage
Libre (en ligne)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
Nylon 6/6 GF35 | Nylon GF | PA 66 | PA 66 GF | PA GF
-
Axe central (pas) (mm)
3 | 4 | 4.5
-
Axe central (pas) (in)
.118 | .15 | .157 | .177
Dimensions
-
Largeur (mm)
20.98 | 21 | 21.45 | 35.2 | 35.4
-
Largeur (in)
.82 | .826 | .827 | .84 | 1.38 | 1.39
-
Espacement de ligne à ligne (mm)
2.5 | 5,44
-
Espacement de ligne à ligne (in)
0,214 | .09 | .098
-
Hauteur du connecteur (mm)
7.35 | 7.95 | 9.35 | 9.5 | 10.9 | 16.33 | 17,88
-
Hauteur du connecteur (in)
.28 | .313 | .37 | .374 | .429 | .64 | .7
-
Longueur (mm)
13.9 | 14 | 22 | 25,25 | 33.3
-
Longueur (in)
0,994 | .547 | .55 | .86 | 1.31
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 – 125 | -40 – 130 | -40 – 105
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-40 – 257 | -40 – 221 | -40 – 266
-
Température de fonctionnement (max) (°C)
105 | 125 | 130
-
Température de fonctionnement (max) (°F)
221 | 257 | 266
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Puissance
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Emballage | Sac
-
Quantité par emballage
1 | 150 | 250 | 500
Autre
-
Réparable
Non | Oui
-
Fonction d'assurance de position
Non | Oui