| Produit | N° de pièce TE | Documents | Type de cosse | Dimension du fil | Dimension du fil | Largeur de la languette d'accouplement | Placage de l'interface | Système de verrouillage principal | Étanche | Épaisseur de la languette d'accouplement | Intensité transmise par la borne | Type de joint | Dimension du fil | Dimension du fil | Se connecte à/au | Température de fonctionnement (max) | Longueur de languette | Plage de température de fonctionnement |
|---|
| 5-1418758-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | 1.2 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | .6 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG | Fil | 130 °C | 25.6 mm | -40 – 130 °C |
| 5-1418758-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | 1.2 mm | Or (Au) | Patte de verrouillage | Non | .6 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG | Fil | 150 °C | 25.6 mm | -40 – 150 °C |
| 5-1418758-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | 1.2 mm | Argent (Ag) | Patte de verrouillage | Non | .6 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG | Fil | 150 °C | 25.6 mm | -40 – 150 °C |
| 5-1418760-1 | PDF 3D | Patte | .5 – .75 mm² | 20 AWG | 1.15 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | .6 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 19 AWG, 20 AWG | Fil | 130 °C | 25.6 mm | -40 – 130 °C |
| 5-1418760-2 | PDF 3D | Patte | .5 – .75 mm² | 20 AWG | 1.15 mm | Or (Au) | Patte de verrouillage | Non | .6 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 20 AWG | Fil | 150 °C | 25.6 mm | -40 – 150 °C |
| 5-1418760-3 | PDF 3D | Patte | .5 – .75 mm² | 20 AWG | 1.15 mm | Argent (Ag) | Patte de verrouillage | Non | .6 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .5 mm², .75 mm² | 20 AWG | Fil | 150 °C | 25.6 mm | -40 – 150 °C |
| 1418762-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | 1 – 1.5 mm² | 17 – 15 AWG | 1.2 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | .6 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm² | 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | Fil | 130 °C | 25.6 mm | -40 – 130 °C |
| 1418762-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | 1 – 1.5 mm² | 17 – 15 AWG | 1.2 mm | Argent (Ag) | Patte de verrouillage | Non | .6 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm² | 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | Fil | 150 °C | 25.6 mm | -40 – 150 °C |
| 1418844-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | 1.2 mm | Étain (Sn) | Corps propre | Oui | .63 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG | Fil | 130 °C | 16 mm | -40 – 130 °C |
| 1418844-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | 1.2 mm | Or (Au) | Corps propre | Oui | .63 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG | Fil | 150 °C | 16 mm | -40 – 150 °C |
| 1418844-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | 1.2 mm | Argent (Ag) | Corps propre | Oui | .63 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG | Fil | 150 °C | 16 mm | -40 – 150 °C |
| 7-1418844-1 | Dessin technique du produit
| Connecteur | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | 1.2 mm | Étain (Sn) | Corps propre | Oui | .6 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG | Fil | 125 °C | - | - | -40 – 130 °C |
| 7-1418844-2 | Dessin technique du produit
| Connecteur | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | 1.2 mm | Or (Au) | Corps propre | Oui | .6 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | .25 mm² | 22 AWG, 23 AWG | Fil | 150 °C | 16 mm | -40 – 150 °C |
| 7-1418844-3 | Dessin technique du produit
| Connecteur | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | 1.2 mm | Argent (Ag) | Corps propre | Oui | .6 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG | Fil | 125 °C | - | - | -40 – 150 °C |
| 1418850-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 1 – 1.5 mm² | 17 – 15 AWG | 1.2 mm | Étain (Sn) | Corps propre | Oui | .63 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm² | 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | Fil | 130 °C | 16.5 mm | -40 – 130 °C |
| 1418850-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 1 – 1.5 mm² | 17 – 15 AWG | 1.2 mm | Or (Au) | Corps propre | Oui | .63 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm² | 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | Fil | 150 °C | 16.5 mm | -40 – 150 °C |
| 1418850-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 1 – 1.5 mm² | 17 – 15 AWG | 1.2 mm | Argent (Ag) | Corps propre | Oui | .63 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm² | 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | Fil | 150 °C | 16.5 mm | -40 – 150 °C |
| 1452503-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 1 – 1.5 mm² | 17 – 15 AWG | 1.2 mm | Étain (Sn) | Corps propre | Non | .6 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm² | 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | Fil | 130 °C | 16 mm | -40 – 130 °C |
| 1452503-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 1 – 1.5 mm² | 17 – 15 AWG | 1.2 mm | Or (Au) | Corps propre | Non | .6 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm² | 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | Fil | 150 °C | 16 mm | -40 – 150 °C |
| 1452503-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 1 – 1.5 mm² | 17 – 15 AWG | 1.2 mm | Argent (Ag) | Corps propre | Non | .6 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm² | 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | Fil | 150 °C | 16 mm | -40 – 150 °C |
| 7-1452653-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | 1.2 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | .6 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG | Fil | 130 °C | 15 mm | -40 – 130 °C |
| 7-1452653-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | 1.2 mm | Or (Au) | Patte de verrouillage | Non | .6 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG | Fil | 150 °C | 15 mm | -40 – 150 °C |
| 7-1452653-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | 1.2 mm | Argent (Ag) | Patte de verrouillage | Non | .6 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG | Fil | 150 °C | 15 mm | -40 – 150 °C |
| 7-1452656-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – .75 mm² | 20 AWG | 1.2 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | .6 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | 130 °C | 16 mm | -40 – 130 °C |
| 7-1452656-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – .75 mm² | 20 AWG | 1.2 mm | Or (Au) | Patte de verrouillage | Non | .6 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | 150 °C | 16 mm | -40 – 150 °C |
| 7-1452656-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – .75 mm² | 20 AWG | 1.2 mm | Argent (Ag) | Patte de verrouillage | Non | .6 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | 150 °C | 16 mm | -40 – 150 °C |
| 7-1452659-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 1 – 1.5 mm² | 17 – 15 AWG | 1.2 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | .6 mm | 25 – 40 A (puissance) | Non étanche | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm² | 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | Fil | 130 °C | 16 mm | -40 – 130 °C |
| 7-1452659-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 1 – 1.5 mm² | 17 – 15 AWG | 1.2 mm | Or (Au) | Patte de verrouillage | Non | .6 mm | 25 – 40 A (puissance) | Non étanche | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm² | 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | Fil | 150 °C | 16 mm | -40 – 150 °C |
| 7-1452659-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 1 – 1.5 mm² | 17 – 15 AWG | 1.2 mm | Argent (Ag) | Patte de verrouillage | Non | .6 mm | 25 – 40 A (puissance) | Non étanche | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm² | 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | Fil | 150 °C | 16 mm | -40 – 150 °C |
| 1534594-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | 1.2 mm | Étain (Sn) | Corps propre | Non | .6 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG | Fil | 130 °C | 15 mm | -40 – 130 °C |
| 1534594-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | 1.2 mm | Argent (Ag) | Corps propre | Non | .6 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG | Fil | 150 °C | 15 mm | -40 – 150 °C |
| 7-1563888-1 | Dessin technique du produit
| Connecteur | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | 1.2 mm | Or (Au) | Patte de verrouillage | Non | .6 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | - | - | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | 150 °C | 16 mm | -40 – 150 °C |
| 1670144-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – .75 mm² | 20 AWG | 1.2 mm | Étain (Sn) | Corps propre | Non | .6 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | 130 °C | 16 mm | -40 – 130 °C |
| 1670144-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – .75 mm² | 20 AWG | 1.2 mm | Or (Au) | Corps propre | Non | .6 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | 150 °C | 16 mm | -40 – 150 °C |
| 1670144-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – .75 mm² | 20 AWG | 1.2 mm | Argent (Ag) | Corps propre | Non | .6 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | 150 °C | 16 mm | -40 – 150 °C |
| 1670146-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – .75 mm² | 20 AWG | 1.2 mm | Étain (Sn) | Corps propre | Oui | .6 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | 130 °C | 16 mm | -40 – 130 °C |
| 1670146-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – .75 mm² | 20 AWG | 1.2 mm | Or (Au) | Corps propre | Oui | .6 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | 150 °C | 16 mm | -40 – 150 °C |
| 1670146-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – .75 mm² | 20 AWG | 1.2 mm | Argent (Ag) | Corps propre | Oui | .6 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | 150 °C | 16 mm | -40 – 150 °C |
| 1718348-1 | PDF 3D | Patte | .25 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | 1.2 mm | Étain (Sn) | Corps propre | Non | .6 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 24 AWG | Fil | 130 °C | 24.5 mm | -40 – 130 °C |
| 1718348-2 | PDF 3D | Patte | .25 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | 1.2 mm | Or (Au) | Corps propre | Non | .6 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 24 AWG | Fil | 150 °C | 24.5 mm | -40 – 150 °C |
| 1718348-3 | PDF 3D | Patte | .25 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | 1.2 mm | Argent (Ag) | Corps propre | Non | .6 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 24 AWG | Fil | 150 °C | 24.5 mm | -40 – 150 °C |
| 1718350-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | 1.2 mm | Étain (Sn) | Corps propre | Non | .62 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | - | - | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil et câble | 130 °C | 25.5 mm | -40 – 130 °C |
| 1718350-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | 1.2 mm | Or (Au) | Corps propre | Non | .6 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | 150 °C | 25.5 mm | -40 – 150 °C |
| 1718350-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | 1.2 mm | Argent (Ag) | Corps propre | Non | .6 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | 150 °C | 25.5 mm | -40 – 150 °C |
| 1718352-1 | PDF 3D | Patte | 1 – 1.5 mm² | 17 – 15 AWG | 1.2 mm | Étain (Sn) | Corps propre | Non | .62 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | - | - | - | - | Fil | 130 °C | 25.3 mm | -40 – 130 °C |
| 1718352-3 | PDF 3D | Patte | 1 – 1.5 mm² | 17 – 15 AWG | 1.2 mm | Argent (Ag) | Corps propre | Non | .62 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | - | - | - | - | Fil | 150 °C | 25.3 mm | -40 – 150 °C |
| 1924782-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 1 mm² | 17 AWG | 1.2 mm | Étain (Sn) | Corps propre | Oui | .64 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Élément d’étanchéité commun | 1 mm² | 17 AWG | Fil | 125 °C | 16.25 mm | -40 – 125 °C |
| 1924782-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 1 mm² | 17 AWG | 1.2 mm | Étain (Sn) | Corps propre | Oui | .64 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Élément d’étanchéité commun | 1 mm² | 17 AWG | Fil | 125 °C | 16.25 mm | -40 – 125 °C |
| 1924782-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 1 mm² | 17 AWG | 1.2 mm | Argent (Ag) | Corps propre | Oui | .64 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Élément d’étanchéité commun | 1 mm² | 17 AWG | Fil | 125 °C | 16.25 mm | -40 – 125 °C |
| 1924878-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .35 mm² | 22 AWG | 1.2 mm | Étain (Sn) | Corps propre | Non | - | - | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .35 mm² | 22 AWG | Fil | - | - | 16.25 mm | - | - |