Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur femelle
180°
-
Système de verrouillage principal
Patte de verrouillage
-
Étanche
Non | Oui
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible
Fil isolé
Caractéristiques du corps
-
Type de joint
Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | Non étanche
Fonctionnalités de contact
-
Fabrication de contacts
Estampillé et formé
-
Taille du contact
1.5 K
-
Indice de courant typique (A)
8 | 12 | 13 | 14
-
Type de sertissage
Double sertissage | Sertissage-F
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil
Étain
-
Type de cosse
Connecteur
-
Largeur de la languette d'accouplement
1.6 mm [ .063 in ]
-
Placage de l'interface
Argent (Ag) | Étain (Sn) | Or (Au)
-
Épaisseur de la languette d'accouplement (mm)
.6 | .8
-
Épaisseur de la languette d'accouplement (in)
.024 | .031
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Sertissage
-
Se connecte à/au
Fil
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm)
1.1 – 1.4 | 1.4 – 2.1 | 1.9 – 2.4 | 2.2 – 2.4
-
Diamètres d'isolant compatibles (in)
.043 – .055 | .055 – .083 | .075 – .094 | .087 – .094
-
Dimension du fil (AWG)
16
-
Dimension du fil (mm²)
.22 – .35 | .5 – 1 | 1.5
-
Dimension du fil (mm²)
0,7 | .22 | .35 | .5 | .75 | .85 | 1 | 1.5
-
Dimension du fil (AWG)
16
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant
Non isolé
-
Température de fonctionnement (max) (°C)
130 | 140 | 150
-
Température de fonctionnement (max) (°F)
266 | 284 | 302
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 – 140 | -40 – 150 | -40 – 130
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-40 – 302 | -40 – 284 | -40 – 266
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles
Cuivre
-
Conforme aux directives concernant l'automatisation
Oui, selon la directive KOMAX relative à l'insertion automatique de composants pour les connexions électriques, version 5.0 (mars 2018) | Oui, selon la norme DIN 72036 Automatisation de la production de faisceaux de câbles de juin 2024
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
LV214
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Bobine
-
Quantité par emballage
4500 | 6000 | 7000 | 7500 | 8000 | 10000
Autre
-
Intensité transmise par la borne
0 – 24 A (faible puissance)