Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Connecteur mixte et hybride  Non

  • Forme du connecteur  Rectangulaire

  • Type de boîtier et de connecteur  Boîtier pour bornes femelles

  • Étanche  Oui

  • Système de verrouillage principal  Patte de verrouillage

  • Système de connecteur  Fil à appareil | Fil à carte | Fil à fil

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Position de la cavité vide  6

  • Nombre de positions  6 | 10

  • Nombre de rangées  1 | 2

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 14 | 24

  • Tension de fonctionnement (VAC) 14

  • Tension nominale (V) 12 | 14 | 24 | 48

Caractéristiques du corps

  • Angle de sortie du câble (°) 180

  • Couleur principale  Marron | Noir

  • Code de détrompage et connecteur  Aucun | F1 | N

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact  Connecteur

  • Taille du contact  1.6mm

  • Largeur de la languette d'accouplement (mm) 1.6

  • Largeur de la languette d'accouplement (in) .06 | .063

  • Courant nominal du contact (max) (A) 10

Fixation mécanique

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette | Polarisation

  • Assurance de position des bornes  Non

  • Serre-câble  Sans

  • Type de montage  Libre (en ligne)

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  PA 46 GF30 | PA 66 GF30 | PA GF | PBT GF30

  • Axe central (pas) (mm) 4 | 4.2

  • Axe central (pas) (in) .157 | .16 | .165

Dimensions

  • Largeur (mm) 28.5 | 29.3 | 30.3 | 40.5

  • Largeur (in) 1.12 | 1.15 | 1.19 | 1.594

  • Diamètres d'isolant compatibles  .5 – 1 mm [ .016 – .03 in ]

  • Espacement de ligne à ligne  4 mm [ .157 in ]

  • Hauteur du connecteur (mm) 24.2 | 25.4 | 25.8

  • Hauteur du connecteur (in) .95 | 1 | 1.01

  • Longueur (mm) 28.5 | 29.4 | 40 | 56.3

  • Longueur (in) 1.122 | 1.15 | 1.57 | 2.22

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 85 | -40 – 140 | -40 – 130

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -40 – 284 | -40 – 266 | -40 – 185

  • Température de fonctionnement (max) (°C) 85 | 130 | 140

  • Température de fonctionnement (max) (°F) 185 | 266 | 284

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Puissance

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94HB

  • Indice IP  IP64K | IPX4K | IPX9K

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  CE

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte | Lot | Sac

  • Quantité par emballage  100 | 132 | 320 | 375

Autre

  • Réparable  Non | Oui

  • Fonction d'assurance de position  Non | Oui

Documents associés
Aucun document disponible.