Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'embase
Entièrement renforcé
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
-
Embase mixte et hybride
Non
-
Forme du connecteur
Rectangulaire
-
Étanche
Non
-
Système de connecteur
Fil à carte
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de sections
1
-
Nombre de positions de signaux
3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 18 | 26 | 32 | 40
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Vertical
-
Nombre de positions
2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 18 | 26 | 32 | 40
-
Nombre de rangées
1 | 2 | 4
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC)
12 | 14
-
Tension nominale (V)
12 | 50
-
Tension nominale (max) (VDC)
12 | 14
Caractéristiques du corps
-
Code de détrompage et connecteur
1 | 2 | 4 | A | A-E | B | B-F | C-D | C-F
-
Couleur principale
Blanc | Bleu | Gris | Jaune | Naturel | Noir | Orange
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact
Broche | Patte
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm)
.63 | .64
-
Largeur de la languette d'accouplement (in)
.024 | .025
-
Épaisseur de la languette d'accouplement (mm)
.63
-
Épaisseur de la languette d'accouplement (in)
.024 | .025
-
Courant nominal du contact (max) (A)
1 | 7 | 7.5
-
Matériau du placage de la surface de contact
Étain (Sn)
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB
Trou de montage | Verrou de carte
-
Alignement du montage PCB
Avec | Sans
-
Alignement de l'accouplement
Avec
-
Support de montage pour PCB
Avec | Sans
-
Dispositif de montage sur panneau
Avec | Sans
-
Trous de montage
Avec | Sans
-
Type d'alignement de l'accouplement
Clavette
-
Type de maintien de la connexion
Interface de verrouillage
-
Type de montage
Montage panneau | Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) (mm)
2.54 | 6.35
-
Axe central (pas) (in)
.1 | .25
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) (mm)
.8 – 1.6 | 1.6
-
Épaisseur du PCB (recommandée) (in)
.031 – .063 | .063
-
Longueur du connecteur (mm)
10.7 | 14.6 | 20.4 | 21.2 | 22.4 | 22.8 | 24 | 29.4 | 32.5 | 36.7 | 40.3 | 40.4 | 41 | 41.3 | 51 | 51.15 | 51.2 | 52.5 | 53.8 | 57.6
-
Longueur du connecteur (in)
.421 | .57 | .803 | .83 | .882 | .898 | .944 | 1.147 | 1.28 | 1.45 | 1.587 | 1.591 | 1.614 | 1.626 | 1.995 | 2.008 | 2.016 | 2.067 | 2.118 | 2.26
-
Largeur du connecteur (mm)
8.6 | 13.8 | 15 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 16 | 16.5 | 17 | 19.75 | 21.2 | 22,2 | 23.8 | 25.9 | 41
-
Largeur du connecteur (in)
0,83 | .339 | .543 | .591 | .608 | .61 | .62 | .622 | .63 | .65 | .669 | .78 | .87 | .937 | 1,61 | 1.02
-
Hauteur par rapport au PCB (mm)
6.2 | 6.4 | 16 | 16.5 | 18.7 | 20.1 | 20.2 | 20.3 | 20.7 | 20.9 | 21.2 | 21.5
-
Hauteur par rapport au PCB (in)
.244 | .25 | .63 | .649 | .736 | .791 | .795 | .799 | .815 | .823 | .835 | .846
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C)
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 105 | 110 | 120 | 125
-
Température de fonctionnement (max) (°F)
149 | 158 | 167 | 176 | 185 | 212 | 221 | 230 | 248 | 257
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 – 125 | -40 – 85 | -40 – 100 | -40 – 105 | -40 – 120 | '-40 – 110
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-40 – 185 | -40 – 212 | -40 – 257 | -40 – 221 | -40 – 230 | -40 – 248
Fonctionnement/Application
-
Processus de soudure
Compatible avec la soudure à la vague | Compatible avec la soudure par refusion
-
Blindé
Non
-
Application du circuit
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94HB | UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte | Carton | Pièce détachée | Plateau | Tube
-
Quantité par emballage
32 | 40 | 44 | 160 | 220 | 360 | 384 | 432 | 496 | 576 | 585 | 648 | 936 | 1040 | 1428 | 2500 | 6272
Autre
-
Références des interfaces
114-18063-091 | 114-18174-1 | 114-18063-16 | 208-15554 | 208-15544 | 208-15515 | 208-15592 | 208-15550 | 965444 | 965601 | 968473- 1 | 1355350 | 1379890 | 1564013 | 1801400-PSA