Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Connecteur mixte et hybride  Non

  • Forme du connecteur  Rectangulaire

  • Type de boîtier et de connecteur  Boîtier pour bornes femelles

  • Étanche  Non

  • Système de verrouillage principal  Patte de verrouillage

  • Système de connecteur  Fil à fil

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  3

  • Nombre de rangées  1

Caractéristiques électriques

  • Tension nominale (V) 12

Caractéristiques du corps

  • Angle de sortie du câble (°) 180

  • Couleur principale  Noir

  • Code de détrompage et connecteur  A

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact  Connecteur

  • Taille du contact  .64mm

  • Largeur de la languette d'accouplement  .64 mm [ .025 in ]

  • Courant nominal du contact (max) (A) 7.5

Fixation mécanique

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette

  • Assurance de position des bornes  Non

  • Serre-câble  Sans

  • Type de montage  Libre (en ligne)

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Polytéréphtalate de butylène (PBT)

  • Axe central (pas)  2.54 mm [ .1 in ]

Dimensions

  • Largeur  16.7 mm [ .65 in ]

  • Hauteur du connecteur  6.4 mm [ .251 in ]

  • Longueur  13 mm [ .511 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

  • Température de fonctionnement (max)  120 °C [ 248 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Conforme aux directives concernant l'automatisation  Oui, selon la directive KOMAX relative à l'insertion automatique de composants pour les connexions électriques, version 5.0 (mars 2018)

  • Application du circuit  Signal

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Carton

  • Quantité par emballage  5000

Autre

  • Réparable  Non

  • Fonction d'assurance de position  Non

Documents associés
Aucun document disponible.