| Produit | N° de pièce TE | Documents | Tension nominale | Type de boîtier et de connecteur | Nombre de positions | Plage de température de fonctionnement | Nombre de rangées | Fonction d'assurance de position | Système de verrouillage principal | Système de connecteur | Axe central (pas) | Largeur de la languette d'accouplement | Couleur principale | Courant nominal du contact (max) | Application du circuit | Type de montage | Température de fonctionnement (max) | Code de détrompage et connecteur |
|---|
| 144935-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V | Boîtier pour bornes femelles | 26 | -40 – 100 °C | 2 | Non | Patte de verrouillage | Fil à carte, Fil à fil | 2.54 mm | .64 mm | Noir | 3.5 A | Signal | Libre (en ligne) | 100 °C | Neutre |
| 185309-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V | Boîtier pour bornes femelles | 3 | -40 – 100 °C | 1 | Non | Patte de verrouillage | Fil à carte | 2.54 mm | .64 mm | Noir | 7.5 A | Signal | Libre (en ligne) | 100 °C | - | - |
| 185311-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V | Boîtier pour bornes femelles | 6 | -40 – 100 °C | 2 | Non | Patte de verrouillage | Fil à fil | 2.54 mm | .64 mm | Noir | 7.5 A | Signal | Libre (en ligne) | 100 °C | Neutre |
| 185875-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V | Boîtier pour bornes femelles | 26 | -40 – 100 °C | 2 | Non | Patte de verrouillage | Fil à carte | 2.54 mm | .64 mm | Noir | 13 A | Signal | Libre (en ligne) | 100 °C | Neutre |
| 284223-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V | Boîtier pour bornes femelles | 24 | -30 – 105 °C | 2 | Non | Patte de verrouillage | Fil à carte | 2.54 mm | .64 mm | Gris | 3.5 A, 6 A | Signal | Libre (en ligne) | 105 °C | B |
| 284223-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V | Boîtier pour bornes femelles | 24 | -30 – 105 °C | 2 | Non | Patte de verrouillage | Fil à carte | 2.54 mm | .64 mm | Noir | 3.5 A, 6 A | Signal | Libre (en ligne) | 105 °C | A |
| 284223-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V | Boîtier pour bornes femelles | 24 | -30 – 105 °C | 2 | Non | Patte de verrouillage | Fil à carte | 2.54 mm | .64 mm | Marron | 3.5 A, 6 A | Signal | Libre (en ligne) | 105 °C | C |
| 284223-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V | Boîtier pour bornes femelles | 24 | -30 – 105 °C | 2 | Non | Patte de verrouillage | Fil à carte | 2.54 mm | .64 mm | Bleu | 3.5 A, 6 A | Signal | Libre (en ligne) | 105 °C | D |
| 1-284223-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V | Boîtier pour bornes femelles | 24 | -30 – 105 °C | 2 | Non | Patte de verrouillage | Fil à carte | 2.54 mm | .64 mm | Noir | 3.5 A, 6 A | Signal | Libre (en ligne) | 105 °C | A |
| 1-284223-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V | Boîtier pour bornes femelles | 24 | -30 – 105 °C | 2 | Non | Patte de verrouillage | Fil à carte | 2.54 mm | .64 mm | Marron | 3.5 A, 6 A | Signal | Libre (en ligne) | 105 °C | C |
| 284224-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V | Boîtier pour bornes femelles | 24 | -30 – 105 °C | 2 | Non | Patte de verrouillage | Fil à carte | 2.54 mm | .64 mm | Gris | 7.5 A | Signal | Libre (en ligne) | 105 °C | - | - |
| 284224-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V | Boîtier pour bornes femelles | 24 | -30 – 105 °C | 2 | Non | Patte de verrouillage | Fil à carte | 2.54 mm | .64 mm | Noir | 7.5 A | Signal | Libre (en ligne) | 105 °C | - | - |
| 284224-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V | Boîtier pour bornes femelles | 24 | -30 – 105 °C | 2 | Non | Patte de verrouillage | Fil à carte | 2.54 mm | .64 mm | Marron | 7.5 A | Signal | Libre (en ligne) | 105 °C | - | - |
| 284224-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V | Boîtier pour bornes femelles | 24 | -30 – 105 °C | 2 | Non | Patte de verrouillage | Fil à carte | 2.54 mm | .64 mm | Bleu | 7.5 A | Signal | Libre (en ligne) | 105 °C | - | - |
| 284225-1 | PDF 3D | 12 V | Boîtier pour bornes femelles | 24 | -30 – 105 °C | 2 | Non | Patte de verrouillage | Fil à carte | 2.54 mm | .64 mm | Gris | 3.5 A, 6 A | Signal | Libre (en ligne) | 105 °C | Aucun |
| 284229-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V | Boîtier pour bornes femelles | 40 | -40 – 105 °C | 4 | Non | Patte de verrouillage | Fil à carte, Fil à fil | 2.54 mm | .64 mm | Bleu | 7.5 A | Signal | Libre (en ligne) | 105 °C | I |
| 284422-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V | Boîtier pour bornes femelles | 32 | -30 – 105 °C | 2 | Non | Patte de verrouillage | Fil à carte | 2.54 mm | .64 mm | Noir | 7.5 A | Signal | Libre (en ligne) | 105 °C | - | - |
| 284423-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V | Boîtier pour bornes femelles | 32 | -30 – 105 °C | 2 | Non | Patte de verrouillage | Fil à carte | 2.54 mm | .64 mm | Noir | 7.5 A | Signal | Libre (en ligne) | 105 °C | - | - |
| 284802-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V | Boîtier pour bornes femelles | 6 | -30 – 125 °C | 1 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à carte | 2.54 mm | .64 mm | Noir | 7.5 A | Signal | Libre (en ligne) | 125 °C | A |
| 284802-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V | Boîtier pour bornes femelles | 6 | -30 – 125 °C | 1 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à carte | 2.54 mm | .64 mm | Marron | 7.5 A | Signal | Libre (en ligne) | 125 °C | B |
| 284869-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V | Boîtier pour bornes mâles | 8 | -25 – 85 °C | 2 | Non | Patte de verrouillage | Fil à fil | 2.54 mm | .64 mm | Noir | 7.5 A | Signal | Libre (en ligne) | 85 °C | - | - |
| 284869-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V | Boîtier pour bornes mâles | 8 | -25 – 85 °C | 2 | Non | Patte de verrouillage | Fil à fil | 2.54 mm | .64 mm | Gris | 7.5 A | Signal | Libre (en ligne) | 85 °C | - | - |
| 284869-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V | Boîtier pour bornes mâles | 8 | -25 – 85 °C | 2 | Non | Patte de verrouillage | Fil à fil | 2.54 mm | .64 mm | Noir | 7.5 A | Signal | Libre (en ligne) | 85 °C | - | - |
| 284972-1 | PDF 3D | 12 V | Boîtier pour bornes femelles | 52 | -40 – 120 °C | 4 | Non | Patte de verrouillage | Fil à carte | 2.54 mm | .64 mm | Noir | 7.5 A | Signal | Libre (en ligne) | 120 °C | A |
| 284972-2 | PDF 3D | 12 V | Boîtier pour bornes femelles | 52 | -40 – 120 °C | 4 | Non | Patte de verrouillage | Fil à carte | 2.54 mm | .64 mm | Bleu | 7.5 A | Signal | Libre (en ligne) | 120 °C | A |
| 284999-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V | Boîtier pour bornes femelles | 32 | -30 – 105 °C | 2 | Non | Patte de verrouillage | Fil à carte | 2.54 mm | .64 mm | Bleu | 7.5 A | Signal | Libre (en ligne) | 105 °C | - | - |
| 1-929080-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V | Boîtier pour bornes femelles | 2 | -40 – 120 °C | 1 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 2.54 mm | .63 mm | Noir | 7.5 A | Signal | Libre (en ligne) | 120 °C | A |
| 4-929080-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V | Boîtier pour bornes femelles | 2 | -40 – 120 °C | 1 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 2.54 mm | .63 mm | Violet | 7.5 A | Signal | Libre (en ligne) | 120 °C | D |
| 1-929170-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V | Boîtier pour bornes femelles | 4 | -40 – 120 °C | 1 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 2.54 mm | .64 mm | Noir | 7.5 A | - | - | Libre (en ligne) | 120 °C | A |
| 2-929170-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V | Boîtier pour bornes femelles | 4 | -40 – 120 °C | 1 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 2.54 mm | .64 mm | Naturel | 7.5 A | - | - | Libre (en ligne) | 120 °C | B |
| 936119-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V | Boîtier pour bornes femelles | 4 | -40 – 140 °C | 1 | Non | Patte de verrouillage | Fil à fil | 2.54 mm | .64 mm | Noir | 7.5 A | Signal | Libre (en ligne) | 140 °C | Neutre |
| 1-936119-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V | Boîtier pour bornes femelles | 4 | -40 – 140 °C | 1 | Oui | Patte de verrouillage | Fil à fil | 2.54 mm | .64 mm | Noir | 7.5 A | Signal | Libre (en ligne) | 140 °C | Neutre |
| 1-936119-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V | Boîtier pour bornes femelles | 4 | -40 – 140 °C | 1 | Oui | Patte de verrouillage | Fil à fil | 2.54 mm | .64 mm | Jaune | 7.5 A | Signal | Libre (en ligne) | 140 °C | Neutre |
| 936121-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V | Boîtier pour bornes mâles | 4 | -40 – 105 °C | 1 | Non | Patte de verrouillage | Fil à panneau | 2.54 mm | .64 mm | Noir | - | - | Signal | Libre (en ligne) | 105 °C | I |
| 936124-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V | Boîtier pour bornes femelles | 14 | -40 – 105 °C | 2 | Non | Patte de verrouillage | Fil à fil | 2.54 mm | .64 mm | Noir | 7.5 A | Signal | Libre (en ligne) | 105 °C | 1 |
| 936126-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V | Boîtier pour bornes mâles | 14 | - | - | 2 | Non | Patte de verrouillage | Fil à fil | 2.54 mm | .64 mm | Noir | 7.5 A | Signal | Libre (en ligne) | - | - | - | - |
| 936289-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V | Boîtier pour bornes femelles | 6 | -40 – 120 °C | 1 | Non | Patte de verrouillage | Fil à carte | 2.54 mm | .64 mm | Noir | 7.5 A | Signal | Libre (en ligne) | 120 °C | E |
| 953119-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 16 V | Boîtier pour bornes femelles | 20 | -40 – 100 °C | 2 | Non | Patte de verrouillage | Fil à fil | 2.54 mm | .64 mm | Vert | 7.5 A, 13 A | Signal | Libre (en ligne) | 100 °C | - | - |
| 953119-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | 16 V | Boîtier pour bornes femelles | 20 | -40 – 100 °C | 2 | Non | Patte de verrouillage | Fil à fil | 2.54 mm | .64 mm | Marron | 7.5 A, 13 A | Signal | Libre (en ligne) | 100 °C | - | - |
| 953697-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V | Boîtier pour bornes femelles | 3 | -40 – 85 °C | 1 | Non | Patte de verrouillage | Fil à fil | 2.54 mm | .64 mm | Noir | 7.5 A | Signal | Libre (en ligne) | 85 °C | - | - |
| 953697-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V | Boîtier pour bornes femelles | 3 | -40 – 85 °C | 1 | Non | Patte de verrouillage | Fil à fil | 2.54 mm | .64 mm | Blanc | 7.5 A | Signal | Libre (en ligne) | 85 °C | - | - |
| 953697-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V | Boîtier pour bornes femelles | 3 | -40 – 85 °C | 1 | Non | Patte de verrouillage | Fil à fil | 2.54 mm | .64 mm | Bleu | 7.5 A | Signal | Libre (en ligne) | 85 °C | - | - |
| 953698-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V | Boîtier pour bornes mâles | 3 | -40 – 85 °C | 1 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 2.54 mm | .64 mm | Noir | - | - | Signal | Libre (en ligne) | 85 °C | Aucun |
| 953698-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | 24 V | Boîtier pour bornes mâles | 3 | -40 – 85 °C | 1 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 2.54 mm | .64 mm | Blanc | - | - | Signal | Libre (en ligne) | 85 °C | Aucun |
| 953698-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | 24 V | Boîtier pour bornes mâles | 3 | -40 – 85 °C | 1 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 2.54 mm | .64 mm | Bleu | - | - | Signal | Libre (en ligne) | 85 °C | Aucun |
| 2-953698-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 24 V | Boîtier pour bornes mâles | 3 | -40 – 85 °C | 1 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 2.54 mm | .64 mm | Noir | - | - | Signal | Libre (en ligne) | 85 °C | Aucun |
| 1-953892-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 16 V | Boîtier pour bornes femelles | 16 | -40 – 100 °C | 2 | Non | Patte de verrouillage | Fil à fil | 2.54 mm | .64 mm | Gris | 7.5 A | Signal | Libre (en ligne) | 100 °C | - | - |
| 953893-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 16 V | Boîtier pour bornes mâles | 16 | -40 – 100 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 2.54 mm | .64 mm | Vert | 7.5 A | Signal | Libre (en ligne) | 100 °C | Aucun |
| 1-953893-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 16 V | Boîtier pour bornes mâles | 16 | -40 – 100 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 2.54 mm | .64 mm | Gris | 7.5 A | Signal | Libre (en ligne) | 100 °C | Aucun |
| 962108-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 V | Boîtier pour bornes femelles | 18 | -40 – 130 °C | 2 | Non | Sur la borne | Fil à appareil, Fil à carte | 2.54 mm | .64 mm | Noir | 7.5 A | Signal | Libre (en ligne) | 130 °C | - | - |