| Produit | N° de pièce TE | Documents | Type de cosse | Dimension du fil | Dimension du fil | Largeur de la languette d'accouplement | Placage de l'interface | Système de verrouillage principal | Étanche | Épaisseur de la languette d'accouplement | Type de joint | Dimension du fil | Dimension du fil | Se connecte à/au | Température de fonctionnement (max) | Longueur de languette | Plage de température de fonctionnement | Conformité RoHS de l'UE | Conformité aux VLE de l'UE |
|---|
| 144969-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .2 – .6 mm² | 24 – 19 AWG | .64 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | - | Non étanche | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm², .6 mm² | 19 AWG, 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Fil et câble | 120 °C | 13.7 mm | -40 – 120 °C | - | - |
| 144969-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .2 – .6 mm² | 24 – 19 AWG | .63 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | - | - | Non étanche | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm², .6 mm² | 19 AWG, 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Fil | 120 °C | 13.7 mm | -40 – 120 °C | - | - |
| 5-965908-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Broche | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | .63 mm | Or (Au) | Patte de verrouillage | Oui | .63 mm | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | 140 °C | 22 mm | -40 – 140 °C | - | - |
| 969084-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .2 – .5 mm² | 24 – 20 AWG | .63 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | .63 mm | Non étanche | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Fil | 120 °C | 13.6 mm | -40 – 120 °C | - | - |
| 5-1534116-2 | PDF 3D | Connecteur | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | .63 mm | Or (Au) | Corps propre | Non | - | - | Non étanche | .25 mm², .32 mm² | 22 AWG, 23 AWG | Fil | 110 °C | 13.6 mm | '-40 – 110 °C | - | - |
| 1703032-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | .63 mm | Étain (Sn) | Corps propre | Oui | .63 mm | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | 120 °C | 14.5 mm | -40 – 120 °C | - | - |
| 5-1703282-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | .63 mm | Étain (Sn) | Corps propre | Non | - | - | Non étanche | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | 105 °C | 13.6 mm | -40 – 105 °C | - | - |
| 1719532-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .85 mm² | 18 AWG | .64 mm | Étain (Sn) | Corps propre | Non | .64 mm | Non étanche | .85 mm² | 18 AWG | Fil | 120 °C | 13.6 mm | -40 – 120 °C | - | - |
| 2141830-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .08 – .22 mm² | 28 – 24 AWG | .63 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Oui | .63 mm | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | .08 mm², .1 mm², .13 mm², .17 mm², .2 mm² | 24 AWG, 25 AWG, 26 AWG, 27 AWG, 28 AWG | Fil | 120 °C | 21.7 mm | -40 – 120 °C | - | - |