Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de connecteur femelle  180°

  • Système de verrouillage principal  Patte de verrouillage

  • Étanche  Non

Caractéristiques du corps

  • Type de joint  Non étanche

Fonctionnalités de contact

  • Fabrication de contacts  Estampillé et formé

  • Taille du contact  .63mm | .64mm

  • Indice de courant typique (A) 7.5

  • Type de sertissage  Sertissage pour FFC

  • Matériau du placage de la zone de contact du fil  Étain

  • Type de cosse  Broche | Connecteur | Patte

  • Largeur de la languette d'accouplement (mm) .63 | .64

  • Largeur de la languette d'accouplement (in) .025

  • Placage de l'interface  Argent (Ag) | Étain (Sn)

  • Épaisseur de la languette d'accouplement (mm) .63 | .64

  • Épaisseur de la languette d'accouplement (in) .025

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

  • Se connecte à/au  Fil | Fil et câble

Dimensions

  • Diamètres d'isolant compatibles  0,25 mm [ .01 in ]

  • Dimension du fil (mm²) .2 | .22 | .25 | .3 | .35 | .4 | .5 | .6

  • Dimension du fil (AWG) 20 | 21 | 22 | 23

  • Longueur de languette (mm) 13.7 | 15.5 | 21.4 | 24.1

  • Longueur de languette (in) .54 | .6 | .61 | .84 | .95

Conditions d’utilisation

  • Options d'isolant  Non isolé

  • Température de fonctionnement (max) (°C) 120 | 140

  • Température de fonctionnement (max) (°F) 212 | 248 | 284

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 140 | -40 – 120

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -40 – 284 | -40 – 248

Fonctionnement/Application

  • Matériaux de conducteur compatibles  Cuivre

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Bobine

  • Quantité par emballage  12500 | 13000

Autre

  • Intensité transmise par la borne  0 – 24 A (faible puissance)

Documents associés
Aucun document disponible.