| Produit | N° de pièce TE | Documents | Type de cosse | Dimension du fil | Dimension du fil | Largeur de la languette d'accouplement | Placage de l'interface | Système de verrouillage principal | Étanche | Épaisseur de la languette d'accouplement | Intensité transmise par la borne | Type de joint | Dimension du fil | Dimension du fil | Se connecte à/au | Température de fonctionnement (max) | Longueur de languette | Plage de température de fonctionnement | Conformité RoHS de l'UE |
|---|
| 5-928918-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .25 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | .63 mm | Or (Au) | Patte de verrouillage | Non | .63 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .25 mm², .3 mm², .35 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Fil | 140 °C | 21.5 mm | -40 – 140 °C | - |
| 6-928918-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .25 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | .63 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | .63 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .25 mm², .3 mm², .35 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Fil | 120 °C | 21.5 mm | -40 – 120 °C | - |
| 6-928918-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .25 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | .63 mm | Or (Au) | Patte de verrouillage | Non | .63 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .25 mm², .3 mm², .35 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Fil | 140 °C | 21.5 mm | -40 – 140 °C | - |
| 6-928918-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .25 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | .63 mm | Argent (Ag) | Patte de verrouillage | Non | .63 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .25 mm², .3 mm², .35 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Fil | 140 °C | 21.5 mm | -40 – 140 °C | - |
| 5-928999-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .25 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | .63 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | .63 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .25 mm², .3 mm², 3,5 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Fil | 120 °C | 13.7 mm | -40 – 120 °C | - |
| 5-928999-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .25 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | .63 mm | Or (Au) | Patte de verrouillage | Non | .63 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .25 mm², .3 mm², 3,5 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Fil | 140 °C | 13.7 mm | -40 – 140 °C | - |
| 5-928999-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .25 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | .63 mm | Argent (Ag) | Patte de verrouillage | Non | .63 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .25 mm², .3 mm², 3,5 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Fil | 140 °C | 13.7 mm | -40 – 140 °C | - |
| 6-928999-5 | PDF 3D | Connecteur | .25 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | .63 mm | Or (Au) | Patte de verrouillage | Non | .63 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .25 mm², .3 mm², 3,5 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Fil | 140 °C | 13.7 mm | -40 – 140 °C | - |
| 5-962885-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .25 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | .63 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Oui | .63 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | .25 mm², .3 mm², 3,5 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Fil | 120 °C | 14 mm | -40 – 120 °C | - |
| 5-962885-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .25 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | .63 mm | Or (Au) | Patte de verrouillage | Oui | .63 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | .25 mm², .3 mm², 3,5 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Fil | 140 °C | 14 mm | -40 – 140 °C | - |
| 5-962885-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .25 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | .63 mm | Argent (Ag) | Patte de verrouillage | Oui | .63 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | .25 mm², .3 mm², 3,5 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Fil | 140 °C | 14 mm | -40 – 140 °C | - |
| 7-962885-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .25 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | .63 mm | Or (Au) | Patte de verrouillage | Oui | .63 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | .25 mm², .3 mm², 3,5 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Fil | 140 °C | 14 mm | -40 – 140 °C | - |
| 5-962886-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | .63 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Oui | .63 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG | Fil | 120 °C | 21.7 mm | -40 – 120 °C | - |
| 5-962886-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .25 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | .63 mm | Or (Au) | Patte de verrouillage | Oui | .63 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG | Fil | 140 °C | 21.7 mm | -40 – 140 °C | - |
| 5-962886-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | .63 mm | Argent (Ag) | Patte de verrouillage | Oui | .63 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG | Fil | 140 °C | 21.7 mm | -40 – 140 °C | - |
| 5-963715-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | .63 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | .63 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | 120 °C | 13.7 mm | -40 – 120 °C | - |
| 5-963715-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | .63 mm | Or (Au) | Patte de verrouillage | Non | .63 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | 140 °C | 13.7 mm | -40 – 140 °C | - |
| 5-963715-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | .63 mm | Argent (Ag) | Patte de verrouillage | Non | .63 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | 140 °C | 13.7 mm | -40 – 140 °C | - |
| 6-963715-5 | PDF 3D | Connecteur | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | .63 mm | Or (Au) | Patte de verrouillage | Non | .63 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | 140 °C | 13.7 mm | -40 – 140 °C | - |
| 5-963716-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Broche | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | .63 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | .63 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil et câble | 120 °C | 21.5 mm | -40 – 120 °C | - |
| 5-963716-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Broche | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | .63 mm | Or (Au) | Patte de verrouillage | Non | .63 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil et câble | 140 °C | 21.5 mm | -40 – 140 °C | - |
| 5-963716-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Broche | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | .63 mm | Argent (Ag) | Patte de verrouillage | Non | .63 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil et câble | 140 °C | 21.5 mm | -40 – 140 °C | - |
| 5-965906-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | .63 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Oui | .63 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | 120 °C | 14,3 mm | -40 – 120 °C | - |
| 5-965906-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | .63 mm | Argent (Ag) | Patte de verrouillage | Oui | .63 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | 140 °C | 14,3 mm | -40 – 140 °C | - |
| 5-965908-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Broche | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | .63 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Oui | .63 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Joint d’étanchéité à fil unique (SWS) | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | 120 °C | 22 mm | -40 – 120 °C | - |
| 968131-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | 1 – 2.5 mm² | 16 – 14 AWG | 5.2 mm | Argent (Ag) | Patte de verrouillage | Non | .63 mm | - | - | Non étanche | 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG | Fil | 150 °C | 26.9 mm | -40 – 150 °C | - |
| 5-968220-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | .63 mm | Étain (Sn) | Corps propre | Non | .63 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG | Fil | 120 °C | 13.7 mm | -40 – 120 °C | - |
| 5-968220-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | .63 mm | Or (Au) | Corps propre | Non | .63 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG | Fil | 140 °C | 13.7 mm | -40 – 140 °C | - |
| 5-968220-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | .63 mm | Argent (Ag) | Corps propre | Non | .63 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG | Fil | 140 °C | 13.7 mm | -40 – 140 °C | - |
| 5-968221-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | .63 mm | Étain (Sn) | Corps propre | Non | .63 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | 120 °C | 13.7 mm | -40 – 120 °C | - |
| 5-968221-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | .63 mm | Or (Au) | Corps propre | Non | .63 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | 140 °C | 13.7 mm | -40 – 140 °C | - |
| 5-968221-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | .63 mm | Argent (Ag) | Corps propre | Non | .63 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | 140 °C | 13.7 mm | -40 – 140 °C | - |
| 1355717-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .08 – .22 mm² | 28 – 24 AWG | .63 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | .63 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .08 mm², .1 mm², .13 mm², .17 mm², .2 mm² | 24 AWG, 25 AWG, 26 AWG, 27 AWG, 28 AWG | Fil | 120 °C | 13.6 mm | -40 – 120 °C | - |
| 1355717-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .08 – .22 mm² | 28 – 24 AWG | .63 mm | Or (Au) | Patte de verrouillage | Non | .63 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .08 mm², .1 mm², .13 mm², .17 mm², .2 mm² | 24 AWG, 25 AWG, 26 AWG, 27 AWG, 28 AWG | Fil | 140 °C | 13.6 mm | -40 – 140 °C | - |
| 1355717-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .08 – .22 mm² | 28 – 24 AWG | .63 mm | Argent (Ag) | Patte de verrouillage | Non | .63 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .08 mm², .1 mm², .13 mm², .17 mm², .2 mm² | 24 AWG, 25 AWG, 26 AWG, 27 AWG, 28 AWG | Fil | 140 °C | 13.6 mm | -40 – 140 °C | - |
| 1355719-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .08 – .22 mm² | 28 – 24 AWG | .63 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | .63 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .08 mm², .1 mm², .13 mm², .17 mm², .2 mm² | 24 AWG, 25 AWG, 26 AWG, 27 AWG, 28 AWG | Fil | 120 °C | 21.5 mm | -40 – 120 °C | - |
| 1355719-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .08 – .22 mm² | 28 – 24 AWG | .63 mm | Or (Au) | Patte de verrouillage | Non | .63 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .08 mm², .1 mm², .13 mm², .17 mm², .2 mm² | 24 AWG, 25 AWG, 26 AWG, 27 AWG, 28 AWG | Fil | 140 °C | 21.5 mm | -40 – 140 °C | - |
| 1393364-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .22 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | .64 mm | Or (Au) | Corps propre | Non | - | - | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .2 mm², .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Fil | - | - | 16,65 mm | - | - | - |
| 1393364-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .22 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | .64 mm | Or (Au) | Corps propre | Non | - | - | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .2 mm², .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Fil | - | - | 16,65 mm | - | - | - |
| 1393365-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | .64 mm | Or (Au) | Corps propre | Non | - | - | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | - | - | 16,65 mm | - | - | - |
| 1393365-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | .64 mm | Or (Au) | Corps propre | Non | .64 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | - | - | 16,65 mm | - | - | - |
| 1393366-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | .64 mm | Étain (Sn) | Corps propre | Non | .64 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | 100 °C | 16,65 mm | -40 – 100 °C | - |
| 1393366-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | 1 mm | Argent (Ag) | Corps propre | Non | .64 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | - | - | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | 125 °C | - | - | -40 – 125 °C | - |
| 2-1393366-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | .64 mm | Argent (Ag) | Corps propre | Non | .64 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | 100 °C | 16,65 mm | -40 – 100 °C | - |
| 1393367-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .22 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | 1 mm | Étain (Sn) | Corps propre | Non | .64 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .2 mm², .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Fil | 125 °C | 17.2 mm | -40 – 125 °C | - |
| 1393367-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .22 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | 1 mm | Argent (Ag) | Corps propre | Non | .64 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .2 mm², .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Fil | 125 °C | 17.2 mm | -40 – 125 °C | - |
| 2-1393367-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .22 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | 1 mm | Argent (Ag) | Corps propre | Non | .64 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .2 mm², .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Fil | 125 °C | 17.2 mm | -40 – 125 °C | - |
| 1-1419158-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .22 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | 1 mm | Étain (Sn) | Corps propre | Non | .64 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .2 mm², .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Fil | 125 °C | 24,45 mm | -40 – 125 °C | - |
| 2-1419158-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | 1 mm | Or (Au) | Corps propre | Non | .64 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | 125 °C | 24,45 mm | -40 – 125 °C | - |
| 2-1419158-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | 1 mm | Étain (Sn) | Corps propre | Non | .64 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | Non étanche | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | 125 °C | 24,45 mm | -40 – 125 °C | - |