Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Notre ruban auto-amalgamant MVFT Raychem pour moyenne tension est conçu pour combiner la résistance du polymère silicone et la polyvalence d'un produit enveloppant. Ce ruban auto-amalgamant est rapide et facile à installer. Une fois appliqué, il s'amalgame aux couches superposées pour former une protection étanche. Une seule couche de ruban thermofusible, superposée aux deux tiers, offre une résistance aux tensions alternatives (protection contre les claquages) d'au moins 15 kV, qui passe à 35 kV si une deuxième couche est appliquée.

Bien que le ruban thermofusible moyenne tension adhère à lui-même et à d'autres matériaux isolants, il n'adhère pas au métal ni à la porcelaine, ce qui permet de le retirer facilement pour la maintenance.

Le ruban auto-amalgamant offre une solution simple et efficace aux problèmes de rénovation pour l'isolation des jeux de barres, en particulier lorsque les équipements existants ne peuvent pas être démontés. Il peut être utilisé pour des applications intérieures ou extérieures et s'installe facilement sur une grande variété de formes, y compris des connexions complexes.

barre

Principales caractéristiques

  • Compatible avec tous les systèmes Raychem de TE permettant une meilleure isolation moyenne tension
  • Adapté pour les applications intérieures et extérieures
  • Propriétés anti-cheminement
  • Température de fonctionnement jusqu’à 90 °C
barre
barre
  1. Comment installer le MVFT Raychem de TE ?

Regardez notre vidéo pour en savoir plus sur la façon d’installer notre ruban de fusion moyenne tension (MVFT)

barre
FAQ

Foire aux questions

Question : Le ruban thermofusible MVFT Raychem de TE pour l'isolation des conducteurs fait-il partie du programme de formation à l'installation de TE ?

Réponse : Oui, notre ruban thermofusible MVFT fait partie de notre programme de formation sur les solutions de protection de la faune et des équipements. Pour en savoir plus, consultez la page TE.com/trainingcenter.

 

Question : Quels sont les principaux avantages du ruban thermofusible moyenne tension ?

Réponse : Notre ruban thermofusible moyenne tension Raychem est facile à installer sur une grande variété de formes, y compris les connexions complexes, afin d'assurer une protection contre les décharges accidentelles. De plus, il est facile à retirer en cas de maintenance, car il n'adhère pas aux jeux de barres ni au matériel.

 

Question : À partir de quel matériau le ruban thermofusible moyenne tension est-il fabriqué ?

Réponse : Notre ruban thermofusible moyenne tension est composé d'un caoutchouc silicone auto-amalgamant spécialement formulé. Lorsqu'il est appliqué sur lui-même, le ruban adhère légèrement et, avec le temps, fusionne pour former un matériau isolant solide.

 

Question : Comment le ruban thermofusible moyenne tension contribue-t-il à la fiabilité des réseaux électriques ?

Réponse : Notre ruban thermofusible moyenne tension permet d'améliorer l'isolation et d'offrir une protection contre les décharges accidentelles, ce qui améliore la fiabilité de votre réseau électrique.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'installation  Appliqué à froid

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 36

Caractéristiques du corps

  • Matériau  Silicone

  • Couleur principale  Gris | Rouge

Dimensions

  • Largeur  50 mm [ 2 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Mondial

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue