Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression
Capteurs de pression à sortie mV
-
Type de pression
Absolu
-
Boîtier du capteur
Soudable
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Embase à 5 broches
Caractéristiques électriques
-
Courant d'alimentation (mA)
1.5
-
Tension d'alimentation (V)
5 – 14 | 5 – 9,5
Dimensions
-
Diamètre du produit
15,83 mm [ 0,623 in ]
Conditions d’utilisation
-
Pression (bar)
1.03 | 2,07 | 3.45 | 6.89
-
Pression (psi)
15 | 30 | 50 | 100
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Plage de pression d'épreuve
3X nominal
-
Interface de sortie
Analogique
-
Précision de la pression ± (%)
0,1
-
Détails du signal de sortie
100 mV | Sensibilité = 12 - 27 mV/V
Autre
-
Options du capteur
Sur mesure
-
Non-linéarité± (%)
0,1
-
Taille nominale du filetage
Soudable (sans filetage)