Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Il est conçu pour le montage de joints toriques et les applications OEM où la compatibilité avec les supports corrosifs est requise. Le boîtier de détection utilise de l’huile de silicone pour transférer la pression du diaphragme en acier inoxydable 316L à l’élément de détection. Une carte à circuit imprimé est fixée à l’emballage qui contient des résistances réglées au laser pour la compensation de température et la correction de décalage. Pour un capteur présentant avec les mêmes dimensions de contour et des paramètres similaires, reportez-vous au capteur de pression compensé 154N.

Avantages

  • Support de joint torique
  • Température de fonctionnement de -40 °C à +125 °C
  • Jusqu’à ±0,1 % (normal) Non-linéarité de la pression
  • Fiabilité du semi-conducteur
  • Courant constant

Applications

  • Instruments médicaux
  • Contrôle de processus
  • Mesures des eaux douces et usées
  • Réfrigération/Compresseurs
  • Transmetteurs de pression Commandes hydrauliques
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur de pression  Capteurs de pression à sortie mV

  • Type de pression  Absolu | Jauge

  • Boîtier du capteur  Montage par joint torique

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Câble en nappe

Caractéristiques électriques

  • Courant d'alimentation (mA) 1.5

Dimensions

  • Diamètre du produit  18,97 mm [ 0,746 in ]

  • Hauteur  13.8 mm [ .54 in ]

Conditions d’utilisation

  • Pression (bar) .344 | 1.03 | 6.89 | 20.68 | 34.47

  • Pression (psi) 5 | 15 | 100 | 300 | 500

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 125 | -20 – 70

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -40 – 257 | '-4 – 158

Fonctionnement/Application

  • Plage de pression d'épreuve  3X

  • Détails du signal de sortie  100 mV

Autre

  • Options du capteur  Sans tube | Tube d’évent

  • Non-linéarité± (%) 0,1

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue