Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Ce capteur de pression à sortie numérique de 14 bits supporte les protocoles d’interface I2C et SPI avec une tension d’alimentation de 3,3 ou 5,0 VCC et est conçu pour être soudé ou vissé avec les raccords des systèmes. Le boîtier de détection utilise de l’huile silicone pour transférer la pression du diaphragme en acier inoxydable 316L à l’élément de détection. Le 85BSD est conçu pour les applications haute performance et à faible pression. Un ASIC sur mesure est utilisé pour la compensation de température, la correction du décalage du zéro et fournit une sortie numérique de 10 ~ 90 % ou 5 ~ 95 %.

AVANTAGES

  • Soudé ou vissé
  • Mesure de la pression/température
  • Sortie numérique
  • Calibré ASIC
  • Absolu, relative
  • Option de câble/connecteur
  • Option basse consommation
  • Diamètre du diaphragme : 13 mm  
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur de pression  Capteur de pression numérique

  • Type de pression  Absolu | Jauge

  • Boîtier du capteur  Montage par joint torique | Raccords filetés | Soudable

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Câble avec connecteur | Câble en nappe

Caractéristiques électriques

  • Courant d'alimentation (mA) 3

  • Tension d'alimentation (V) 3,3 | 5

Dimensions

  • Diamètre du produit (mm) 15,85 | 15,9

  • Diamètre du produit (in) 0,624 | 0,625

  • Hauteur (mm) 7.9 | 12,87

  • Hauteur (in) .31 | .507

Conditions d’utilisation

  • Bande d'erreur totale ± (%) 1

  • Pression (bar) 2 | 2.068 | 3.447 | 5 | 10 | 10.34

  • Pression (psi) 29 | 30 | 50 | 72.5 | 145.03 | 150

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 125 | -20 – 105

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -40 – 257 | -4 – 221

Fonctionnement/Application

  • Plage de pression d'épreuve  2X

  • Interface de sortie  I²C (0 x 36H) | SPI

  • Précision de la pression ± (%) 0,25

  • Détails du signal de sortie  ADC 14 bit | SPI 14 bit

Autre

  • Options du capteur  Acier inoxydable 316L | Aucun | Faible puissance

  • Non-linéarité± (%) 0,25 | 1

  • Taille nominale du filetage  1/8-27 NPT | Montage affleurant | Soudable (sans filetage)

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue