Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression
Capteurs de pression à sortie mV
-
Type de pression
Absolu
-
Boîtier du capteur
Montage par joint torique
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Fils conducteurs
Caractéristiques électriques
-
Courant d'alimentation (mA)
1.5
Dimensions
-
Diamètre du produit
15,82 mm [ 0,622 in ]
-
Hauteur
11.4 mm [ .448 in ]
Fonctionnement/Application
-
Plage de pression d'épreuve
3X
-
Détails du signal de sortie
100 mV
Autre
-
Options du capteur
Sans tube
-
Non-linéarité± (%)
0,1