Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression
Capteurs de pression à sortie mV
-
Type de pression
Absolu | Jauge
-
Boîtier du capteur
Montage affleurant | Raccords filetés | Soudable
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Câble avec connecteur | Connecteur 4 broches
Caractéristiques électriques
-
Courant d'alimentation (mA)
1.5
Dimensions
-
Diamètre du produit (mm)
15,85 | 22,09
-
Diamètre du produit (in)
0,87 | 0,624
-
Hauteur (mm)
9.3 | 9.9
-
Hauteur (in)
.366 | .39
Conditions d’utilisation
-
Pression (psi)
15 | 50 | 100
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Plage de pression d'épreuve
3X
-
Détails du signal de sortie
100 mV
Autre
-
Options du capteur
Sans tube
-
Non-linéarité± (%)
0,1
-
Taille nominale du filetage
Montage affleurant