Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Le 82 à tension constante peut être configuré pour le montage de joints toriques ou les raccords de processus fileté et est conçu pour les applications OEM où la compatibilité avec les milieux corrosifs est requise. L'ensemble de détection utilise de l'huile de silicone pour transférer la pression du diaphragme en acier inoxydable 316L à l'élément de détection.  Un substrat en céramique est fixé à l’emballage qui contient des résistances réglées au laser pour la compensation de température et la correction de décalage. 

Veuillez vous référer aux fiches techniques 82 compensé et non compensé pour plus d’informations sur les différentes caractéristiques du 82. 

AVANTAGES

  • Capteur de pression 316L SS 
  • Package de 19 mm de diamètre 
  • Sortie 0 - 100 mV 
  • Pression absolue et manométrique 
  • Température compensée 
  • Montage sur joint torique/Raccords de processus filetés
  • Température de fonctionnement de -40 °C à +125 °C
  • Jusqu'à ± 0,1 % de non-linéarité de la pression
  • Fiabilité grâce à la technologie de semi-conducteur 
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur de pression  Capteurs de pression à sortie mV

  • Type de pression  Absolu | Jauge

  • Boîtier du capteur  Montage par joint torique | Raccords filetés

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Câble avec connecteur | Câble en nappe

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 10

Dimensions

  • Diamètre du produit  19 mm [ 0,748 in ]

  • Hauteur  6.48 mm [ .25 in ]

Conditions d’utilisation

  • Pression (bar) .068 | .344 | 1.03 | 2.06 | 3.44 | 6.89 | 20.68 | 34.47

  • Pression (psi) 1 | 5 | 15 | 30 | 50 | 100 | 300 | 500

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 125 | -20 – 70

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -40 – 257 | '-4 – 158

Fonctionnement/Application

  • Plage de pression d'épreuve  10X FS | 3X

  • Détails du signal de sortie  100 mV | 80 mV

Autre

  • Options du capteur  Sans tube | Tube d’évent

  • Non-linéarité± (%) 0,1 | 0,3

  • Taille nominale du filetage  - | 1/4 18 NPT | 1/4-19 BSP | 1/8-27 NPT | 7/16-20 UNF | Soudable (sans filetage)

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue