Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

154BC est une unité à faible coût conçue sans embase pour le montage de joints toriques et les applications OEM où la compatibilité avec les supports corrosifs est requise. L’option titane offre une plus grande résistance aux matériaux corrosifs et aux produits chimiques de nettoyage agressifs, ce qui élargit le champ des applications, notamment sur des machines de dialyse et pour des mesures d’eau salée ou saumâtre. L’ensemble de détection utilise de l’huile de silicone pour transférer la pression du diaphragme en acier inoxydable 316L ou en titane à l’élément de détection. Un substrat en céramique est fixé à l’emballage qui contient des résistances réglées au laser pour la compensation de température et la correction de décalage. Une résistance supplémentaire réglée au laser est incluse et elle peut être utilisée pour ajuster un amplificateur différentiel externe et fournir une interchangeabilité de portée à ±1 %. Veuillez vous reporter aux fiches techniques 154N à tension constante et non compensée pour plus d’informations sur les différentes caractéristiques 154. 

Avantages

  • Support de joint torique 
  • Plage de température compensée de -20 °C à +85 °C
  • Portée interchangeable de 1,0 % (fournie par la résistance du jeu de gain) 
  • Fiabilité du semi-conducteur 
  • ±0,3 % de non-linéarité de la pression 
  • Option titane
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur de pression  Capteurs de pression à sortie mV

  • Type de pression  Absolu | Jauge

  • Boîtier du capteur  Montage par joint torique

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Câble avec connecteur | Câble en nappe

Caractéristiques électriques

  • Courant d'alimentation (mA) 1.5

Dimensions

  • Hauteur  13.8 mm [ .54 in ]

  • Diamètre du produit  18,97 mm [ 0,746 in ]

Conditions d’utilisation

  • Pression (bar) 7 | 12 | 18 | 28

  • Pression (psi) 15 | 30 | 50 | 100 | 300

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Plage de pression d'épreuve  2X

  • Détails du signal de sortie  100 mV

Autre

  • Options du capteur  Acier inoxydable 316L | ASTM grade 2 CP titane

  • Non-linéarité± (%) 0,3

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue