Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs | Kit de connecteurs

  • Type d'assemblage  Connecteur électrique

  • Précâblé  Non

  • Type de boîtier  Tout en plastique

  • Assemblage  Assemblé en usine

  • Système de connecteur  Câble-à-câble

  • Étanche  Oui

  • Se connecte à/au  Fil et câble

  • Type de connecteur  Connecteur circulaire femelle | Connecteur circulaire mâle

  • Type de boîtier  Boîtier entièrement métallique | Plastique

Fonctionnalités de configuration

  • Emplacement du détrompage et de la position polarisée  A

  • Capot installé en usine  Avec

  • Nombre de positions  4 | 8

  • Nombre de positions de signaux  8

  • Contacts préchargés  Non | Oui

Caractéristiques électriques

  • Type de protection et suppression des EMI et RFI  Blindage

  • Tension de fonctionnement (VDC) 30 | 50

Caractéristiques du corps

  • Type de protection contre l'environnement  Étanche | Étanche en élastomère

  • Couleur principale  Noir

  • Poids  25 g [ 0,883 oz ]

  • Protection de l'environnement  IP67 | Oui

  • Matériau du joint torique  Caoutchouc de silicone

  • Matériau de placage du boîtier  Nickel

  • Matériau du boîtier  Laiton | Plastique

  • Type de matériau de l'isolant  Thermoplastique à faible risque d’incendie

  • Hermétique  Oui

Fonctionnalités de contact

  • Courant nominal du contact (max) (A) 2 | 4

  • Genre inversé  Oui

  • Type de contact  Broche | Support

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

Fixation mécanique

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Type de maintien de la connexion  Fileté

  • Type de montage  Montage panneau | Montage sur câble (suspension libre)

  • Code de polarisation  A | D

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette

  • Maintien de la connexion  Avec

Caractéristiques du boîtier

  • Taille du boîtier  16

Dimensions

  • Diamètres d'isolant compatibles  8.5 mm [ .335 in ]

  • Dimension du fil (mm²) .0326 | .15

  • Dimension du fil (AWG) 22 | 26

Conditions d’utilisation

  • Indice de protection contre l'eau  IP67

  • Indice de protection contre la poussière  6

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 85 | -40 – 70

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -40 – 185 | -40 – 158

Fonctionnement/Application

  • Durée de vie (Cycles) 250

  • Application du circuit  Signal

  • Blindé  Oui

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

  • Normes compatibles  CEI

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  1

Autre

  • Utilisable sur le terrain  Oui

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue